フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

テンションリンクロードセル
定格容量: 2.2〜453 tf

LC706-LC716

テンションリンクロードセル、高重量用 | オメガエンジニアリング | LC706-LC716
新製品

テンションリンクロードセル、高重量用 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • メスーメス ネジ接続
  • オールステンレス構造
  • 高精度 0.15%
  • 高重量用の頑丈な設計
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s LC706/716 Series tension links have a female to female thread connection; LC706 with a 1.8 m (6') cable, and LC716 with an integral connector. Both series are comprised of all stainless steel. Applications include cables on cranes, support rods in architectural designs, engine test beds, suspension bridges and industrial weighing.

仕様
出力: 2 mV/V ±0.25 % FSO
印加電圧: 10 Vdc (最大15V)
非直線性: ±0.10% FSO
ヒステリシス: ±0.10% FSO
再現性: ±0.05% FSO
ゼロバランス: ±1.0% FSO
使用環境温度: -34〜121°C
補償温度: 16 to 71°C
温度影響:
    ゼロ・スパン: ±0.009% FSO/°C (±0.005% FSO/°F)
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
ブリッジ抵抗: 350 Ω
材質: ステンレススチール
電気:
    LC706: 1.8 m 4導体ケーブル
    LC716: DT02H-10-6P (or equiv.)
保護等級: IP67
嵌合コネクタ: PT06F10-6S, (sold separately)
校正: Calibrated in tension for capacities <100K lbs*
* ≥100,000 lb calibrated in compression.
For calibrations ≥300,000 lb, add suffix “-FS” and consult Sales for price and delivery.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
706 : ケーブルスタイル
716 : コネクタスタイル

(2) 定格容量 :
5K : 2.2 tf
10K : 4.5 tf
20K : 9.0 tf
30K : 13.6 tf
50K : 22.6 tf
100K : 45.3 tf
150K : 68 tf
200K : 90.7 tf
300K : 136 tf
500K : 226.7 tf
1M : 4536 tf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.