フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ワッシャ型圧縮ロードセル、2.3~114 kgf

LC8100 / LC8125

ワッシャ型圧縮ロードセル | LC8100 | オメガエンジニアリング | LC8100 / LC8125

ワッシャ型圧縮ロードセル | LC8100 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正
  • オールステンレス製
  • 堅牢な工業デザイン
  • 内径: 2.54 ~ 9.52 mm
  • 外径: 25.4 ~ 31.7 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LC8100/LC8125ワッシャ型ロードセル (センターホール型ロードセル)は、スルーホール設計を要する用途に最適です。低プロファイルとコンパクトな設計により、クランプ力、ボルト負荷力、その他の圧縮負荷などのアプリケーションに理想的となっています。すべてステンレスで構成され、耐環境的に保護されたこのシリーズは、過酷な工業用途での信頼性が実証されています。

出力: 標準2 mV/V
入力: 10 Vdc (最大15V)
精度: ±1.0%非直線性、ヒステリシス、再現性含む
ゼロバランス: ±2.0% FSO
使用環境温度: -54~121℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
    ゼロ:
±0.009% FSO/°C
 スパン: ±0.018% rdg/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の 300%
偏向: 標準 0.075 mm
入力抵抗: 最小 360 Ω
出力抵抗: 350 ±5 Ω
材質: 17-4 PH ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m 4導体シールド
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
こちらに掲載以外の型番は、
ページ下部の「部品番号ビルダー」をご利用ください
LC8100-200-5
¥203,081 (税込)
(税抜価格 ¥184,619)
納期: 5 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~2.3 kgf、内径: 5.08 mm、外径: 25.4 mm
LC8100-200-10
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 8 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~4.5 kgf、内径: 5.08 mm、外径: 25.4 mm
LC8100-200-25
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~11 kgf、内径: 5.08 mm、外径: 25.4 mm
LC8100-200-50
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~23 kgf、内径: 5.08 mm、外径: 25.4 mm
LC8100-200-100
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~45 kgf、内径: 5.08 mm、外径: 25.4 mm
LC8100-200-200
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~91 kgf、内径: 5.08 mm、外径: 25.4 mm
LC8125-312-25
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~11 kgf、内径:7.92 mm、外径: 32 mm
LC8125-312-50
¥198,050 (税込)
(税抜価格 ¥180,045)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~23 kgf、内径:7.92 mm、外径: 32 mm
LC8125-312-100
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~45 kgf、内径:7.92 mm、外径: 32 mm
LC8125-312-250
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 12 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~114 kgf、内径:7.92 mm、外径: 32 mm
LC8125-312-500
¥200,987 (税込)
(税抜価格 ¥182,715)
納期: 10 週間
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 0~227 kgf、内径:7.92 mm、外径: 32 mm
アクセサリ
(製品詳細はページ下部の関連製品からご覧ください。
CN8PT-440
¥83,744 (税込)
(税抜価格 ¥76,131)
納期: 15 週間
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
DP8PT-006
¥85,279 (税込)
(税抜価格 ¥77,526)
納期: 15 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥101,782 (税込)
(税抜価格 ¥92,529)
納期: 15 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: 注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 外径 :
8100 : 25.4 mm
8125 : 31.7

(2) 内径 :
100 : 2.54 mm
125 : 3.17 mm
188 : 4.77 mm
200 : 5 mm
250 : 6.35 mm
312 : 7.92 mm
375 : 9.52 mm

(3) 定格容量 :
5 : 0~2.3 kgf
10 : 0~4.5 kgf
25 : 0~11 kgf
50 : 0~23 kgf
100 : 0~45 kgf
200 : 0~91 kgf
250 : 0~114 kgf
500 : 0~227 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.