フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

深型ワッシャ圧縮ロードセル、1,350~68,000 kgf

LC8151 / LC8251 / LC8301 / LC8302

深型ワッシャ圧縮ロードセル、1,350~68,000 kgf | LC8151 | LC8151 / LC8251 / LC8301 / LC8302

深型ワッシャ圧縮ロードセル、1,350~68,000 kgf | LC8151

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5ポイントNIST校正
  • オールステンレス製
  • 堅牢な工業デザイン
  • 内径: 12.7〜38.3 mm
  • 外径: 38, 64, 76 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
出力: 標準 2 mV/V
入力: 10 Vdc (最大15V
非直線性: ±0.5% FSO
再現性: ±0.1% FSO
ゼロバランス: ±2.0% FSO
使用環境温度: -54~121℃
補償温度: 16~71℃
温度影響:
    ゼロ:
±0.009% FSO/°C
スパン: ±0.018% rdg/°C
: 容量の 150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 最小 360 Ω
出力抵抗: 350 ±5 Ω
偏向: 標準 0.08 mm
材質: 17-4 PH ステンレススチール
ケーブル: 1.5 m、4導体シールド
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC8151
LC8151-500-3K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 1,350 kgf、内径: 12.7 mm、外径: 38 mm
LC8151-500-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 2,275 kgf、内径: 12.7 mm、外径: 38 mm
LC8151-750-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 4,500 kgf、内径: 19 mm、外径: 38 mm
LC8151-750-25K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 11,250 kgf、内径: 19 mm、外径: 38 mm
LC8251
LC8251-126-50K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 22,500 kgf、内径: 19 mm、外径: 64 mm
LC8251-126-75K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 34,000 kgf、内径: 32 mm、外径: 76 mm
LC8251-126-100K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 45,210 kgf、内径: 32 mm、外径: 76 mm
LC8301
LC8301-126-75K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 34,000 kgf、内径: 32 mm、外径: 76 mm
LC8301-126-100K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 45,250 kgf、内径: 32 mm、外径: 76 mm
LC8302
LC8302-151-150K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ワッシャ型ロードセル、定格容量: 68,000 kgf、内径: 38.4 mm、外径: 76 mm
アクセサリ
(製品詳細はページ下部の関連製品からご覧ください。)
CN8PT-440
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
PIDコントローラ(温調器/ロードセル/圧力変換器等に使用可能)、1/8 DIN ディスプレイ
DP8PT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: 注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.