フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ビーム型ロードセル、227~9,074 kgf

LCJA

ビーム型ロードセル | LCJA | オメガエンジニアリング | LCJA

ビーム型ロードセル | LCJA | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • IP67 環境評価
  • 耐食性
  • 校正証明書付属
  • 0.25%変換
  • 簡単なセットアップ
  • 正確なフルスケール出力
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
出力: 3 mV/V ±0.0075 mV/V (実際の出力)
励起: 10 Vdc (最小15 Vdc)
精度: ±0.037% FS
直線性: ±0.03% FS
ヒステリシス: ±0.02% FS
再現性: ±0.01% FS
ゼロバランス: ±1% FS
クリープイン: ±0.03% FS
: -18~66°C)
: -18~66°C)
温度影響: ゼロ - 0.0015% FS/°F スパン -
0.0008% RDG/°F
最大過負荷: 200% FS
サイド負荷遮断: 500:1
ブリッジ抵抗: 標準 350 Ω
フルスケール偏向: 0.015"~ 0.025"
材質: ニッケルメッキ鋼
ケーブル: 長さ610 cm (4導体シールド、22 AWGワイヤ)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCJA-500
¥140,740 (税込)
(税抜価格 ¥127,945)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~226 kgf
LCJA-1K
¥140,740 (税込)
(税抜価格 ¥127,945)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~453 kgf
LCJA-2K
¥140,740 (税込)
(税抜価格 ¥127,945)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~907 kgf
LCJA-2.5K
¥140,740 (税込)
(税抜価格 ¥127,945)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~1,134 kgf
LCJA-4K
¥140,740 (税込)
(税抜価格 ¥127,945)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~1,814 kgf
LCJA-5K
¥160,419 (税込)
(税抜価格 ¥145,835)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~2,267 kgf
LCJA-10K
¥184,828 (税込)
(税抜価格 ¥168,025)
納期: 2 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~4.536 kgf
LCJA-15K
¥288,354 (税込)
(税抜価格 ¥262,140)
納期: 17 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~6,804 kgf
LCJA-20K
¥433,796 (税込)
(税抜価格 ¥394,360)
納期: 17 週間
 
ビーム型ロードセル、定格容量: 0~9,072 kgf
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.