高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
»
»
Rugged Shear Beam Load Cells, LCJB Series
- Discontinued
LCJB - Discontinued
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
0.25% Interchangeability Standard
Calibration Certificate Supplied
Water Resistant for Washdown Applications
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
This Series is dicontinued. Please see the
LC501
as a possible substitute or contact engineering for assistance.
SPECIFICATIONS
Output: 3 mV/V ±0.008 mV/V (To minimize tolerance, end user must recalibrate)
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc maximum
Accuracy: ±0.03% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Zero Balance: ±1% FS
Creep in 20 Min.: ±0.03% Rdg
Operating Temperature: -54 to 93°C (-65 to 200°F)
Compensated Temperature: -17 to 66°C (0 to 150°F)
Thermal Effects: Zero: 0.0015% FS/°F Span: 0.0008% Rdg/°F
Maximum Load: Safe: 150% FS, Ultimate: 400% FS; Side Load: 100% FS
Bridge Resistance: Input: 350 ±3.5 Ohms Output: 350 ±3.5 Ohms
Construction: Nickel-plated steel
Electrical: 20 ft (6 m) 4-conductor shielded cable
Weight: Up to 4 k Range: 2 lb (0.9 kg); 5 k and 10 k Range: 3.5 lb (1.6 kg)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LCJB-1K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
rugged shear beam load cell, 0-1,000 lb capacity
LCJB-2.5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
rugged shear beam load cell, 0-2,500 lb capacity
LCJB-4K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
rugged shear beam load cell, 0-4,000 lb capacity
LCJB-5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
rugged shear beam load cell, 0-5,000 lb capacity
LCJB-10K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
rugged shear beam load cell, 0-10,000 lb capacity
関連製品:
DP25B Series
購入検討 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41-S
購入検討 →
High Performance Strain Gage Meter, High Resolution 6-Digit Display
SBJ2
購入検討 →
Summing Junction Boxes NEMA-4X Enclosure
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >