フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric Load Cells

LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4

Top and Bottom Mounting Plates for LCM1001/LCM1011 Series Metric Load Cells, Alloy Steel, Ni Plated Steel or 17-4 Stainless Steel | LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • Top Mounting Plate
  • Bottom Mounting Plate
  • Plated Alloy Steel or Stainless Steel
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Designed for use with the LCM1001/LCM1011 series load cells, these top and bottom mounting plates facilitate installations, for fast and easy setup. Available in either carbon steel or stainless steel, both top and bottom plates can be used with load cells in sizes from 250 to 25,000 kgf.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCM1000-BP4
¥30,030 (税込)
(税抜価格 ¥27,300)
納期: 12 週間
 
Alloy Steel Bottom Plate
LCM1000-BP4-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Stainless Steel Bottom Plate
LCM1000-TP4
¥29,871 (税込)
(税抜価格 ¥27,155)
納期: 12 週間
 
Alloy Steel Top Plate
LCM1000-TP4-SS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Stainless Steel Top Plate
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.