フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮両用ロードセル、0.023〜304 tf

LC / LCM 402, 412

引張圧縮両用ロードセル、0.023〜304 tf | LC402 | LC / LCM 402, 412

引張圧縮両用ロードセル、0.023〜304 tf | LC402

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 5ポイントNIST校正証明書付
    59 kΩ シャントカルデータの提供
  • オールステンレス構造
  • スケール用途で0.25%精度の互換性
  • コネクタスタイルあり (LC412)
  • 外径:76〜102 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
励起電圧: 10 Vdc (最大15 Vdc)
出力: 3 mV/V ±0.25%
5ポイント校正: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% in compression
非直線性: 0.10% FSO
ヒステリシス: 0.10% FSO
再現性: 0.05% FSO
ゼロバランス: ±1% FSO
使用環境温度:
LC402: -54〜107°C
LC412: -54〜127°C
補償温度: 16〜71°C
温度影響:
   ゼロ: 0.0025% FSO/°F
   スパン: 0.0025% FSO/°F
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷:
   範囲 ≤400,000 lb: 容量の300%
   範囲 >400,000 lb: 容量の200%
ブリッジ抵抗: 350 ±10 Ω
FS 偏向: 0.025〜0.075 mm
材質: 17-4 PHステンレススチール
接続:
   LC402/LCM402: 4.8 m (4導体シールドPVCケーブル)
   LC412/LCM412: DT02H-10-6P接続
嵌合コネクタ: PT06F10-6S (別売)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LC402 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
LCM402-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜25 kgf
LCM402-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:0〜50 kgf
LCM402-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:100 kgf
LCM402-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:250 kgf
LCM402-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:500 kgf
LCM402-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:1,000 kgf
LCM402-1.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:1,500 kgf
LCM402-2.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:2,500 kgf
LCM402-5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:5,000 kgf
LCM402-7.5K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:7,500 kgf
LCM412-10K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:10,000 kgf

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデル :
402 : ケーブル型(ポンド基準)
412 : コネクタ型(ポンド基準)

(2) 定格容量 :
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
250 : 114 kgf
500 : 227 kgf
1K : 355 kgf
2K : 909 kgf
3K : 1361 kgf
5K : 2269 kgf
10K : 4537 kgf
15K : 6804 kgf
20K : 9074 kgf
25K : 11340 kgf
50K : 22686 kgf
75K : 34019 kgf
100K : 45359 kgf
500K : 226796 kgf
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.