フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シングルポイントロードセル、23〜454 kgf

LCAD / LCMAD

シングルポイントロードセル、23〜454 kgf | LCAD/ LCMAD | LCAD / LCMAD

シングルポイントロードセル、23〜454 kgf | LCAD/ LCMAD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 密閉構造
  • オールステンレス性
  • 高線形性 0.02% FSO
  • 低クリープ 0.03% FSO
  • 高重量アプリケーションに対応
  • 安全過負荷
  • 5ポイント校正 59Ω シャントカルデータ
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オールステンレス性の密閉構造で防水されます。食品加工工場など水密性が必要な環境に適しています。

仕様
出力: 2.1 mV/V ±0.1mV/V
印加電圧: 10 Vdc (最大15V)
線形性: ±0.02% FSO
ヒステリシス: ±0.02% FSO
再現性: ±0.02% FSO
クリープ: ±0.03% FSO (20分)
零バランス: ±2.0% FSO
使用環境温度: -51〜93°C
補償温度範囲: 16〜71°C
温度影響:
   零: ±0.0015% FSO/°F
   スパン: ±0.0008% rdg/°F
安全過負荷: 容量の225% (張力のみ)
最大過負荷: 容量の500% (張力のみ)
入力抵抗: 最小370 Ω
出力抵抗: 350 ±3.5 Ω
材質: 17-4 PH ステンレススチール
ケーブル: 4.6 m 4芯 PVCシールドケーブル
保護等級: IP68
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル(LCAD)
  
LCAD-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~22.6 kg
  
LCAD-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~45.3 kgf
  
LCAD-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~113.3 kgf
  
LCAD-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~226.7 kgf
  
LCAD-750
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~340 kgf
  
LCAD-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、 定格容量:0~453.5 kgf
メートル法モデル(LCMAD)
  
LCMAD-25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~25 kgf
  
LCMAD-50
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~50 kgf
  
LCMAD-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~250 kgf
  
LCMAD-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル台はかり、定格容量:0~500 kgf
ロードセル用メータ(LCAD、LCMADシリーズに対応)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
¥74,273 (税込)
(税抜価格 ¥67,521)
納期: 8 週間
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
¥159,032 (税込)
(税抜価格 ¥144,574)
納期: 4 週間
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.