フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮両用ロードセル、0.025〜100 tf

LCHD / LCMHD

引張圧縮両用ロードセル、0.025〜100 tf| LCHD, LCMHD | LCHD / LCMHD

引張圧縮両用ロードセル、0.025〜100 tf| LCHD, LCMHD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • スケール用途で0.25%精度の互換性
  • オールステンレス鋼の構造
  • 耐久型設計
  • 薄型で取り付けが簡単
  • 5ポイントNIST校正証明書付属
  • オス型コネクタ付属
  • 外径: 64〜152 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

仕様
印加電圧: 10 Vdc (最大15 V)
定格出力 (FSO):
 ≤ 10 kgf: 2 mV/V ±0.25%
  ≧ 20 kgf: 3 mV/V ±0.25%
5ポイント校正 (張力): 0%、50%、100%、50%、0%
非直線性:
 ≤10 kgf: ±0.20% FSO
  ≧20 kgf: ±0.10% FSO
ヒステリシス:
 ≤10 kgf:
±0.10% FSO
  ≧20 kgf: ±0.08% FSO
再現性:
 ≤10 kgf: ±0.1% FSO
  ≧20 kgf: ±0.03% FSO
零バランス: ±1% FSO
動作温度範囲: -54~121°C
補償温度範囲: 16~71°C
温度影響:
 零点: 0.0036% FSO/°C
 出力: 0.0036% FSO/°C
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
入力抵抗: 350 ±10 Ω
出力抵抗: 350 ±10 Ω
偏差: 0.025~0.076 mm
構造: 17-4 PHステンレス鋼
ケーブル:
 ≤2000 kgf: DT02H-10-6P
  >2500 kgf: MS3102E-14S-6P (または同等)
オス型コネクタ (付属):
 ≤2000 kgf: PT06F-10-6S
  >2500 kgf: MS3102E-14S-6S (または同等)

5ポイントNIST校正証明書、および59 kΩシャントデータが付属しています。
* 4桁測定器 。
** DPiSメーターは、一方向測定のみに適しています。

POPULAR OPTIONS(add as suffix)
-5T ±5 Vdc Output (0 to 5 Vdc in either direction), add ranges ≥5000 lb
-DUAL Dual Bridge ranges ≤5000 lb; ranges >5000 lb
-TC1 Extended Temperature Range -50 to 200°F
-TC2 Extended Temperature Range -50 to 325°F
-OL Overload Stops - Consult factory
-TEDS Option are available.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCHD (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
  
LCMHD-2.5
¥303,496 (税込)
(税抜価格 ¥275,905)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:2.5 kgf
  
LCMHD-5
¥275,930 (税込)
(税抜価格 ¥250,845)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:5 kgf
  
LCMHD-10
¥303,496 (税込)
(税抜価格 ¥275,905)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:10 kgf
  
LCMHD-25
¥279,455 (税込)
(税抜価格 ¥254,050)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:25 kgf
  
LCMHD-50
¥275,930 (税込)
(税抜価格 ¥250,845)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:50 kgf
  
LCMHD-100
¥277,915 (税込)
(税抜価格 ¥252,650)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:100 kgf
  
LCMHD-250
¥305,679 (税込)
(税抜価格 ¥277,890)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:250 kgf
  
LCMHD-500
¥264,523 (税込)
(税抜価格 ¥240,475)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:500 kgf
  
LCMHD-1K
¥277,915 (税込)
(税抜価格 ¥252,650)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:1,000 kgf
  
LCMHD-1.5K
¥275,930 (税込)
(税抜価格 ¥250,845)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:1,500 kgf
  
LCMHD-2K
¥275,930 (税込)
(税抜価格 ¥250,845)
納期: 14 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:2,000 kgf
  
LCMHD-2.5K
¥275,930 (税込)
(税抜価格 ¥250,845)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:2,500 kgf
  
LCMHD-5K
¥369,958 (税込)
(税抜価格 ¥336,325)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:5,000 kgf
  
LCMHD-7.5K
¥336,727 (税込)
(税抜価格 ¥306,115)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:7,500 kgf
  
LCMHD-10K
¥446,727 (税込)
(税抜価格 ¥406,115)
納期: 8 週間
 
引張圧縮両用ロードセル、定格容量:10,000 kgf
  
{?????}
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
アクセサリ
  
MS3106E-14S-6S
¥24,618 (税込)
(税抜価格 ¥22,380)
納期: 6 週間
 
2,267 kgfよりも高い容量のセル用予備オス型コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥8,218 (税込)
(税抜価格 ¥7,471)
納期: 2 週間
 
3,401 kgfよりも高い容量のセル用予備オス型コネクタ
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
  
DP8EPT-006
¥92,795 (税込)
(税抜価格 ¥84,360)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
  
DP8PT-006
¥77,749 (税込)
(税抜価格 ¥70,681)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 定格容量 :
5 : 2.3 kgf
10 : 4.5 kgf
25 : 11 kgf
50 : 23 kgf
100 : 45 kgf
250 : 114 kgf
500 : 227 kgf
1K : 455 kgf
2K : 909 kgf
3K : 1361 kgf
4K : 1815 kgf
5K : 2269 kgf
7.5K : 3403 kgf
10K : 4537 kgf
15K : 6806 kgf
20K : 9074 kgf
30K : 13612 kgf
50K : 22686 kgf
TP225 : 2.3~11kgf(テンションプレート)
TP263 : 909~2269kgf(テンションプレート)
TP450 : 3403~68000kgf(テンションプレート)
TP488 : 9074~22686kgf(テンションプレート)

(2) オプション :
オプション選択がない場合 : 空欄
-5T : 0 ~ 5 Vdc 出力
-DUAL : デュアルブリッジ
-TC1 : 延長温度範囲:-45〜93℃
-TC2 : 延長温度範囲:〜163℃
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.