フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

防水ロードセル、45〜6,614 kgf

LCUW / LCMUW

防水 (静水圧補正圧縮) ロードセル、45〜6,614 kgf | LCUW | LCUW / LCMUW

防水 (静水圧補正圧縮) ロードセル、45〜6,614 kgf | LCUW

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • オールステンレス製
  • 精度 0.25%
  • NIST校正証明書付属
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

This item is discontinued.


LCUWロードセルは、水中での使用に適した静水圧補正圧縮ロードセルで、乾ドック(船舶の製造・修理等)、海洋計量、水没プラットフォームや産業用計量アプリケーション等での利用に適しています。

仕様
出力: 2 mV/V ±0.25 % FSO
印加電圧: 10 Vdc (最大15 V)
精度: 0.25% FSO (非線形性、ヒステリシス、再現性含む)
静水圧の影響 (0の場合): 34.5 bar あたり ±2.5% FSO
ゼロバランス: ±1.0% FSO
使用環境温度: 2~93℃
補償温度:16~71℃
保護等級: IP68
温度影響:
 ゼロ: ±0.005% FSO/°F
 スパン: ±0.005% rdg/°F
安全過負荷: 容量の 150%
最大過負荷: 容量の 300%
入力抵抗: 350 ±10 Ω
出力抵抗: 350 ±5 Ω
材質: 17-4 PH ステンレススチール
ワイヤ: 0.9 m、4導体TFEケーブル
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LCUW-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
静水圧補正圧縮ロードセル、定格容量: 45 kgf
LCUW-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
静水圧補正圧縮ロードセル、定格容量: 114 kgf
LCUW-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
静水圧補正圧縮ロードセル、定格容量: 227 kgf
LCUW-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
静水圧補正圧縮ロードセル、定格容量: 455 kgf
LCUW-2K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
静水圧補正圧縮ロードセル、定格容量: 909 kgf
LCUW-6K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
静水圧補正圧縮ロードセル、定格容量: 2,721 kgf
ロードセル用表示器 DPPTシリーズの詳細はこちら
DP8PT-006
¥77,749 (税込)
(税抜価格 ¥70,681)
納期: 8 週間
 
ロードセル用メータ、4桁表示
DP8EPT-006
¥92,795 (税込)
(税抜価格 ¥84,360)
納期: 2 週間
 
ロードセル用メータ、6桁表示
注: NIST校正証明書(5ポイントデータ)と59kΩシャントデータ付属
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.