フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ロードピン ロードセル

LCPシリーズ

ロードピン ロードセル | LCPシリーズ

ロードピン ロードセル

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デュアルせん断ビーム技術
  • 0.50%の高精度クラス
  • オールステンレス鋼構造
  • 標準PTIH-10-6Pコネクタ
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LCPシリーズは、張力と圧力の測定用に設計されたコンパクトなロード ピンです。従来のせん断ピン、クレビスボルト、クレビスピン、せん断軸、その他の多くの種類のピンジョイントに代わり、クレビスピンシャックル、積載クレーン、リフト装置、スプロケット、滑車軸に使用し、ピンの反動負荷を制御または監視します。ケーブル張力の測定、構造試験、航空宇宙と建設、力校正、吊り上げ装置、係留装置、液圧プレス、クレーン荷重システムなどに使用されます。LCPシリーズは温度補償型です。

特性
出力: 公称1 mV/V
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LCP375-600
¥277,211 (税込)
(税抜価格 ¥252,010)
納期: 10 週間
 
272
  
LCP375-750
¥275,682 (税込)
(税抜価格 ¥250,620)
納期: 12 週間
 
340
  
LCP375-1.5K
¥275,682 (税込)
(税抜価格 ¥250,620)
納期: 10 週間
 
680
  
LCP1500-30K
¥402,941 (税込)
(税抜価格 ¥366,310)
納期: 11 週間
 
13,608
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥8,218 (税込)
(税抜価格 ¥7,471)
納期: 2 週間
 
LCPシリーズロードピン対応コネクタ、別売り
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.