フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

LDBシリーズ | 大型パネルディスプレイ、ウォールマウントタイプ

LDB-Series

LDBシリーズ | 大型パネルディスプレイ、ウォールマウントタイプ | オメガエンジニアリング | LDB-Series
新製品

LDBシリーズ | 大型パネルディスプレイ、ウォールマウントタイプ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty CE
  • Bright 60 or 100 mm (2.3 or 4") Red or Green Digits
  • ウォールマウント、パネルマウント
  • NEMA 4 (IP65) 金属筐体
  • Control, Alarm and Retransmission Capability with Field Installable Cards
  • Power Options of 85 to 260 Vac and 11 to 36 Vdc Sensor Power Built-In
  • Display of Current, Max or Min Values
  • 温度: 熱電対 K, T, J, E, R, S, N, C; RTD/Pt100
  • プロセス: 4-20 mA, 0-20 mA, ±10 Vdc, 0-10 Vdc
  • Rate, Total, Count, Period: PNP, NPN, Namur, Inductive, TTL, Quadrature
  • クロック: 時間,タイマー(スタート,ストップ,リセット)
  • リモートディスプレイ: ASCII RS232, RS485, Modbus RTU
  • Applications
  • Ideal for Informing Customers and Colleagues of Key Information
  • Time Keeping, Incident Free Days, Output, Productivity, Targets
  • Product/Piece Counting or Production Rate Indication
温度表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

大型ディスプレイのLDBシリーズは、あらゆるタイプの産業用および商業用アプリケーションに幅広い測定、アラーム、および表示機能を提供します。


OMEGA LDB Series Large Displays for Industrial Applications
LDBシリーズディスプレイは、リレーまたはトランジスタ出力、SSR制御、アナログ再送信信号、およびModbus RTU、RS485またはRS232 ASCIIプロトコルでの通信のための現場でインストール可能なオプションにより、測定データの制御、アラーム、等を再送に対応し、信頼性の高いパフォーマンスと保護のために、すべての回路が絶縁されています。

LDBシリーズは、パネル取り付け、壁取り付け、または吊り下げ用に設計された完全なNEMA 4(IP65)金属製設計です。前面のキーパッドで簡単に構成でき、オプションのリモートキーパッドも利用できます。

フロント画面は、反射防止の着色されたメタクリレートでできており、遠距離でもシャープでクリアな読み取りを実現します。
さらに、5レベルのLED輝度により、ほとんどの環境に合わせて調整できます。

機能とモデル

Model

P

T

C1

CR

RTU

232

485

Main Function

PROCESS METER

TEMPERATURE METER
(4 digit only)

COUNTER, RATEMETER, PERIODMETER

CLOCK,
CHRONOMETER, TIMER

MODBUS RTU

RS-232 ASCII REPEATER

RS-485 ASCII REPEATER

Ranges

0/10Vdc
4/20mA
±10Vdc
±20mA

Pt100 (2 and 3 wires)
Thermocouples J, K, T, E, S, R, N, C

Pulse counter up to 250 kHz
Ratemeter up to 500 kHz
Period up to 1000 sec.

Hours, minutes, seconds, tenths
and cents of second Hour or decimal format

Modbus RTU protocol

RS-232 ASCII protocol

RS-485 ASCII protocol

Digit Height

60mm (2.36”) or 100mm (4”)

Sensor
Excitation Voltage

5 to 20Vdc (max. 35mA)

-

5 to 18Vdc (max. 70mA)

5 to 18Vdc (max. 70mA)

-

-

-

Power High

85 to 265 Vac; 120-370 Vdc (isolated 2,500 Vac)

Power Low

11 to 36 Vdc (isolated 1500 Vdc)

Power
Consumption
(meter only)

60 mm (2.3”):  4 Digit = 3,0 W, 6 Digit = 3,50 W; 100 mm (4”) 4 Digit =5,25 W, 6 Digit = 5,50 W

Env. Protection

Full IP65 (NEMA 4) housing

Configuration

Front Keypad (Optional remote control)

Mounting

Panel, wall, suspended

Specifications
Display Digits & Range: Six 999999/-199999 or four 9999/-1999
Decimal Point: Configurable
LED Color: Red standard; Green optional
Digit Height: 60 mm (2.36") or 100 mm (4")
Operating Temperature: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Storage Temperature: -20 to 70°C (-4 to 158°F)
Connections: Plug-in screw terminal
Signal Wire Diameter: Max. 0.5 mm²
Power Wire Diameter: Max. 2.5 mm²
Process Meter
Signal Ranges: 4 to 20 mA, 0 to 10 Vdc, ±20 mA, ±10 Vdc
Excitation Voltage: 20 Vdc, 15 Vdc, 10 Vdc, 5 Vdc (max. 35 mA)
Accuracy: 0.05% F.S. ±1 digit
Offset Drift: 10 ppm/ºC
Span Drift: 25 ppm/ºC (includes offset drift)
Read Rate: 15 readings/second
Refresh Rate: 15/second
Response Time: <120 mSec. (0 to 99% signal)
Input impedance: 11 Ohm for mA, 932 k(O) for Vdc
Temperature Meter (4-Digit Only)
Pt100: 2 or 3 wire
Resolution: 1º or 0.1º
Measuring Range: 800 to -200ºC (1472 to -328ºF)
Accuracy: ±0.2º
Cable Compensation: Automatic up to 14 Ω
Offset Drift: 0.05%
Span Drift: 0.10% (includes offset drift)
Thermocouples: J, K, T, E, S, R, N, C, L
Resolution:
Measuring Ranges: See user manual
Accuracy: ±2º to ±4º depending on thermocouple type
Thermocouple Cold Junction: Automatic (configurable)
Offset Drift: 0.05 to 0.2%
Span Drift: 0.02 to 0.2% (includes offset drift)
Rate, Total Meter
Signals Accepted: NPN, PNP, Namur, pick-up, TTL, inductive, mechanical, quadrature
Excitation Voltage: 5 Vdc, 9 Vdc, 15 Vdc, 18 Vdc (max. 70 mA)
Maximum Vdc at Input Terminals: ±30 Vdc
Quartz Accuracy: ±0.01%
Thermal Stability: 20 ppm/ºC
Display Refresh: 15/second
Maximum Frequencies:
    Counter: up to 250 KHz
    Rate Meter and Period: meter up to 500 KHz
Minimum Frequencies: Rate meter and period meter down to 1 mHz (0.001 Hz)
Clock, Timer, Chronometer
Reading, Formats:
    4-Digit: mm.ss, hh.mm, dd.hh, ssss, sss.s, ss.ss, mmmm, mmm.m, mm.mm, hhhh, hhh.h, hh.hh
    6-Digit: mm.ss.cc, hh.mm.ss, dd.hh.mm, mmmm.ss, hhhh.mm, dddd.hh, ssssss, sssss.s, ssss.ss, mmmmmm, mmmmm.m, mmmm.mm, hhhhhh, hhhhh.h, hhhh.hh (c=1/100 sec, s=sec., m=min., h=hour, d=day)
Counting Direction: Up, down
Controls: Start, stop, reset
Control Activation: Volt-free contact (default), configurable for push-pull, NPN, PNP, inductive
Maximum Vdc at Input Terminals: ±30 Vdc
Reset Control: Remote, front panel and on alarm
Accuracy: 100 ppm
Display Refresh: 12/second, reading memory maintained in case of power loss
Modbus RTU, RS485, RS232 Meter
Common:
    Speed: 38,400 bps to 600 bps
    Data Format: 8n1, 8e1, 8o1,8n2, Bus terminator not included, Watchdog configurable from 1 to 120 seconds
Modbus RTU:
    Bus: RS485
    Function: “slave” for Modbus RTU protocol
    Addresses: 1 to 247
RS485:
    Protocol: ASCII
    Bus: RS485
    Function: Repeater for ASCII code
    Addresses: 1 to 31
RS232:
    Protocol: ASCII
    Bus: RS232
    Function: Repeater for ASCII code
    Addresses: 1 to 31 (“daisy-chain” connections)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Large Displays For Process Signal Inputs
LDB-24-P-H-R-0-0
¥137,478 (税込)
(税抜価格 ¥124,980)
納期: 2 週間
 
Red, 4-digit, 60 mm (2.3") high. 85 to 265 Vac powered
LDB-44-P-H-R-0-0
¥174,972 (税込)
(税抜価格 ¥159,065)
納期: 2 週間
 
Red, 4-digit, 100 mm (4") high. 85 to 265 Vac powered
LDB-24-P-L-R-0-0
¥140,921 (税込)
(税抜価格 ¥128,110)
納期: 2 週間
 
Red, 4-digit, 60 mm (2.3") high. 11 to 36 Vdc powered
Large Displays For Temperature Sensor Inputs
LDB-24-T-H-R-0-0
¥137,478 (税込)
(税抜価格 ¥124,980)
納期: 2 週間
 
Red, 4-digit, 60 mm (2.3") high. 85 to 265 Vac powered
LDB-44-T-H-R-0-0
¥174,972 (税込)
(税抜価格 ¥159,065)
納期: 2 週間
 
Red, 4-digit, 100 mm (4") high. 85 to 265 Vac powered
LDB-44-T-L-R-0-0
¥185,196 (税込)
(税抜価格 ¥168,360)
納期: 2 週間
 
Red, 4-digit, 60 mm (2.3") high. 11 to 36 Vdc powered
Large Rate/Total Displays For Frequency Signal Inputs
LDB-24-C1-H-R-0-0
¥137,478 (税込)
(税抜価格 ¥124,980)
納期: 5 週間
 
Red, 4-digit, 60 mm (2.3") high. 85 to 265 Vac powered
LDB-26-C1-H-R-0-0-0
¥152,246 (税込)
(税抜価格 ¥138,405)
納期: 2 週間
 
Red, 6-digit, 60 mm (2.3") high. 85 to 265 Vac powered
Large Clock/Timer Displays
LDB-24-CR-H-R-0-0
¥137,478 (税込)
(税抜価格 ¥124,980)
納期: 5 週間
 
Red, 4-digit, 60 mm (2.3") high. 85 to 265 Vac powered
LDB-44-CR-H-R-0-0
¥174,972 (税込)
(税抜価格 ¥159,065)
納期: 2 週間
 
Red, 4-digit, 100 mm (4") high. 85 to 265 Vac powered
Large Remote Displays for RS485 ASCII data
LDB-24-485-H-R-0-0
¥137,478 (税込)
(税抜価格 ¥124,980)
納期: 5 週間
 
Red, 4-digit, 60 mm (2.3") high. 85 to 265 Vac powered
LDB-44-485-H-R-0-0
¥174,972 (税込)
(税抜価格 ¥159,065)
納期: 5 週間
 
Red, 4-digit, 100 mm (4") high. 85 to 265 Vac powered
Plug-in Output and Communications Cards
LDB-AO
¥20,999 (税込)
(税抜価格 ¥19,090)
納期: 5 週間
 
Isolated analog output card. With connector, tie wrap and cable gland
LDB-R1
¥12,755 (税込)
(税抜価格 ¥11,595)
納期: 2 週間
 
Isolated relay output card. With connector, tie wrap and cable gland
LDB-RTU
¥20,999 (税込)
(税抜価格 ¥19,090)
納期: 2 週間
 
Isolated MODBUS option card. With connector, tie wrap and cable gland
LDB-S2
¥20,999 (税込)
(税抜価格 ¥19,090)
納期: 2 週間
 
Isolated RS-232 option card. With connector, tie wrap and cable gland
LDB-S4
¥20,999 (税込)
(税抜価格 ¥19,090)
納期: 2 週間
 
Isolated RS-485 option card. With connector, tie wrap and cable gland

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Comes complete with installation/user guide and mounting brackets.

製品マニュアル:

ダウンロード LDB-C1 Impulse Counters and Ratemeters
ダウンロード LDB-CR Chronometers and Time Counters
ダウンロード LDB-P Process Meters
ダウンロード LDB-RTU Meters for Modbus RTU
ダウンロード LDB-T Temperature Meters
ダウンロード LDB-485 RS-485 Input Remote Display
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.