圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
圧力単位変換ガイド
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
変位測定器
»
変位センサ
» LP801
ロングストロークリニアポテンショメーター
変位測定用
LP801シリーズ
ロングストロークリニアポテンショメーター変位測定用
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
頑丈な構造と軸封が工場環境用途で保護
貴金属ワイパーにより高性能とローノイズを実現
プラスチックフィルム素子が摩耗を減らして長寿命
変位測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
150 mm~1.2 m (6~48") 範囲
特性
全抵抗:
5000 Ω ±20%
リニア:
±1% FS
ヒステリシス
±0.025 mm (0.001")
反復率:
±0.012 mm (0.0005")
増加性感度:
0.0013 mm (0.00005")
出力定格:
0.75 W/ストロークインチ
温度範囲:
-65~105°C (-85~221°F)
操作力:
最大450 g (1 lb)
シャフト:
6 mm (0.236") 径、
¼–28スレッドエンドアダプター
重量:
0.36~2.2 kg (0.8~4.9 lb)
寿命:
1億回操作 (最大300 mm (12") ストローク。より長い装置では比例的に低減 [標準移動速度 50 mm/s (2"/s)] )
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LP801-150
お問い合せ下さい
納期:
注文数
150ミリメートル(6 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP801-225
お問い合せ下さい
納期:
注文数
225ミリメートル(9 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP801-300
お問い合せ下さい
納期:
注文数
300ミリメートル(12 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP801-450
お問い合せ下さい
納期:
注文数
450ミリメートル(18 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP801-600
お問い合せ下さい
納期:
注文数
600ミリメートル(24 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP801-750
お問い合せ下さい
納期:
注文数
750ミリメートル(30 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP801-900
お問い合せ下さい
納期:
注文数
900ミリメートル(36 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP801-1200
お問い合せ下さい
納期:
注文数
1200ミリメートル(48 ")ストロークリニアポテンショメータ
注:
取扱説明書が付属しています。
関連製品:
DP25B Series
購入検討 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41
購入検討 →
⅛ DIN 高性能表示器(インジケーター)
アラーム/制御機能
ひずみゲージ、プロセス電圧および電流、温度
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >