関連製品
ひずみゲージ
ロードセル
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器
加速度計 / 振動変換器
圧力:新製品・キャンペーン情報
圧力スイッチ
圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
変位測定器
»
変位センサ
» LP802
ショートストロークリニアポテンショメーター
変位測定用
LP802シリーズ
ショートストロークリニアポテンショメーター変位測定用
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
頑丈な構造と軸封 が工場環境用途 で保護
貴金属ワイパーにより 高性能とローノイズ を実現
プラスチックフ ィルム素子が摩 耗を減らして長寿命
変位測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
製品マニュアル
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
25~150 mm (1~6") 範囲
特性
リニア:
±1% FS
ヒステリシス
±0.025 mm (0.001")
反復率:
±0.012 mm (0.0005")
増加性感度:
0.00127 mm (0.00005")
出力定格:
0.75 W/ストロークインチ
温度範囲:
-65~105°C (-85~221°F)
操作力:
最大450 g (1 lb)
シャフト:
6 mm (0.236") 径、¼–28スレッドエンドアダプター
寿命:
1億回操作以上 (移動速度250 mm (10")/秒)
重量:
0.11~0.23 kg (0.25~0.5 lb)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LP802-25
お問い合せ下さい
納期:
注文数
25ミリメートル(1 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP802-50
お問い合せ下さい
納期:
注文数
50ミリメートル(2 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP802-75
お問い合せ下さい
納期:
注文数
75ミリメートル(3 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP802-100
お問い合せ下さい
納期:
注文数
100ミリメートル(4 ")ストロークリニアポテンショメータ
LP802-150
お問い合せ下さい
納期:
注文数
150ミリメートル(6 ")ストロークリニアポテンショメータ
注:
取扱説明書が付属しています。
関連製品:
DP25B Series
購入検討 →
1/8 DIN Process Meter & Controller
DP41
購入検討 →
⅛ DIN 高性能表示器(インジケーター)
アラーム/制御機能
ひずみゲージ、プロセス電圧および電流、温度
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >