フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Miniature Linear Potentiometer for Displacement Measurement

LP804

Linear Potentiometers | LP804

Linear Potentiometers

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

CE
  • Miniature Design, only 9.5 mm (0.38") dia.
  • Rugged, Vibration Resistant
  • Unique Conductive Film for Excellent Resolution
変位測定器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGA™ LP804 Series linear potentiometers can be used to measure linear position or displacement up to 6" in a wide variety of manufacturing and process equipment. The units feature front and rear bearings, anodized extruded aluminum housing, stainless steel shaft, precious metal wipers and contacts for long trouble free life in harsh factory environments. Based on a conductive plastic film element, the LP804 Series provides high resolution and absolute position measurement without external signal conditioners.

SPECIFICATIONS
Resistance: 1000 Ω/in ±20%
Power Rating: 0.25 Watts/in
Linearity: 1% FS
Repeatability: 0.0127 mm (0.0005")
Resolution: 0.00127 mm (0.00005")
Operating Temperature: -40 to 80°C (-40 to 175°F)
Wiper Current: <1 µA
Starting Force: 1 oz max
Mechanical Travel: Range +1.27 mm (+0.05") minimum
Life: 1 billion @ 300 mm (12")/sec 1.8 m (70")/sec max, decreases life
Construction: Anodized cast aluminum (shaft, stainless steel)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LP804-1/2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 1/2" (12 mm) range
  
LP804-01
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 1" (25 mm) range
  
LP804-02
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 2" (51 mm) range
  
LP804-03
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 3" (76 mm) range
  
LP804-04
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 4" (102 mm) range
  
LP804-05
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 5" (127 mm) range
  
LP804-06
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Miniature linear potentiometer with 6" (152 mm) range
Accessories
  
LP803-AD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Metric adaptor 4-40 female/M6 male
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTX4-100
TX4-100
¥12,991 (税込)
(税抜価格 ¥11,810)
納期: 2 週間
 
30 m (100') 4-conductor shielded wire
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.