フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

引張圧縮両用ロードセル、0.02.3〜225 tf

LSHD

引張圧縮両用ロードセル、0.02.3〜225 tf | LSHD | LSHD

引張圧縮両用ロードセル、0.02.3〜225 tf | LSHD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ロードセルの選定方法、その他ご不明点は
    カスタマーサービスまでお気軽にお問い合わせください。
  • 5ポイント NIST 校正証明書が付属
  • 多湿または浸水環境で使用できるように密封
  • 厳しい工業用途向けのオールステンレス鋼の構造
  • スケール用途で1%精度の互換性
  • 高い耐側方負荷性能
  • 薄型で取り付けが簡単
  • 3 m (10') 防水ケーブル標準付属
  • 外径:64〜356 mm
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LSHDシリーズのロードセルは密封されており、高圧・高温接合ケーブルシールを備えているので、トラックやレールのスケールなど、多湿または浸水環境での用途において長寿命を実現しています。標準長3m (10') のケーブルが付属していますが、より長いケーブルもご用意しています。標準長の大量の在庫に加え、長さの注文も可能です。

特性
励振: 10 V、最大 15 Vdc
出力レンジ ≤ 25ポンド: 2 mV/V ±1%
    レンジ > 25ポンド:3 mV/V ±1%
校正: 5ポイント (張力)
容量 0%、50%、100%、50%、0%
リニア ≤ 25ポンド: ± 0.2% FSO
    レンジ > 25 lb:±0.1% FSO
ヒステリシス ≤ 25ポンド: ± 0.1% FSO
    レンジ > 25 lb:±0.08% FSO
再現性 ≤ 25ポンド: ± 0.1% FSO
    レンジ > 25ポンド:±0.03% FSO
ゼロバランス: ±1% FSO
FSたわみ: 0.025~0.075 mm
(0.001~0.003")
使用温度: -18~82°C
(0~180°F
補償温度: 15~71°C (60~160°F)
周囲温度の影響:
    スパン:
± 0.0036% rdg/°C
ゼロ: ± 0.0036% FSO/°C
安全過負荷: 150% 容量
最大過負荷: 300% 容量
ブリッジ抵抗: 公称350 Ω
保護等級: IP68
電気接続: 3 m (10')
浸水ケーブル
構造: 17-4 pH
ステンレス鋼
浸水可能な深さ:
    5~10レンジ:
3 m (10')
20~50Kレンジ: 6 m (20')
75~500K レンジ: 15 m (50')
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
ポンド基準モデル
  
LSHD-5
¥346,291 (税込)
(税抜価格 ¥314,810)
納期: 2 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:2.3 kgf、外径:64 mm
  
LSHD-10
¥343,816 (税込)
(税抜価格 ¥312,560)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:4.5 kgf、外径:64 mm
  
LSHD-25
¥346,291 (税込)
(税抜価格 ¥314,810)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:11 kgf、外径:64 mm
  
LSHD-50
¥343,816 (税込)
(税抜価格 ¥312,560)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:23 kgf、外径:76 mm
  
LSHD-100
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:45 kgf、外径:76 mm
  
LSHD-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:114 kgf、外径:76 mm
  
LSHD-500
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:227 kgf、外径:76 mm
  
LSHD-1K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:455 kgf、外径:76 mm
  
LSHD-2K
¥345,719 (税込)
(税抜価格 ¥314,290)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量:909 kgf、外径:89 mm
  
LSHD-3K
¥346,291 (税込)
(税抜価格 ¥314,810)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量: 1,361kgf、外径:89 mm
  
LSHD-4K
¥343,816 (税込)
(税抜価格 ¥312,560)
納期: 12 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量: 1,815 kgf、外径:89 mm
  
LSHD-5K
¥346,291 (税込)
(税抜価格 ¥314,810)
納期: 5 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量: 2,269 kgf、外径:152 mm
  
LSHD-10K
¥417,434 (税込)
(税抜価格 ¥379,485)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量: 4,537 kgf、外径:140 mm
  
LSHD-20K
¥471,020 (税込)
(税抜価格 ¥428,200)
納期: 10 週間
 
引張圧縮両用ロードセル
定格容量: 9,074 kgf、外径:152 mm
ロードセル用メータ(LSHD シリーズに対応)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP25B-S
DP25B-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
4桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theDP41-S
DP41-S
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
6桁表示ディスプレイ、1/8DINサイズ
注: 5ポイントNIST校正証明書、59 kΩシャントデータ、3 m (10') のケーブルが付属しています。
3 m (10') ケーブル付属長さの延長も可能 ($4/フィート)
注:300,000ポンド以上のレンジは300,000ポンドで校正されます。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.