フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

LV-110

Drum Level Indicator | LV-110

Drum Level Indicator

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Compatible With Most Liquids and Chemicals
  • Models Rated to Maximum 750 PSI
  • Drum Level Indicators Require No Electricity
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The LV-110 Series Drum Level Indicators are compact, self contained liquid level indicators designed for use in 55 gallon drums. A magnet equipped float senses level and readout is obtained by removing the protective cap on the unit and reading the indicator measuring tape. LV-110 units can be used in either horizontal or vertical drums.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LV-110
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
22" Horizontal; Stem/float: Brass/Buna-N
LV-111
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
22" Horizontal; Stem/float 316SS
LV-112
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
33" Vertical; Stem/float Brass/Buna-N
LV-113
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
33" Vertical; Stem/float 316SS
LV-115
¥112,200 (税込)
(税抜価格 ¥102,000)
納期: 2 週間
 
33" Vertical; Stem/float PVC
注: Comes complete with operator's manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.