フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

超音波レベル計 | LVCN210
範囲:3m

LVCN210

超音波レベル計 | LVCN210 | オメガエンジニアリング | LVCN210

超音波レベル計 | LVCN210 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 3 mまでのレベル検出、スイッチ、制御機能
  • 無料のソフトウェアダウンロードおよびUSBアダプタから短時間で簡単に設定可能
  • 5.08 cmの狭いビーム幅と10 cmの短い不感帯
  • プログラム可能なリレーを4つ装備
  • PVDFトランスデューサと6Pポリカーボネート筐体
  • 自動温度補償で正確な測定
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのLVCN210シリーズ超音波レベルトランスミッタおよびコントローラは、4~20mAの信号出力で、3 mまでレベルを連続的に測定し、無料ソフトウェアをダウンロードして設定できます。レベルセンサは、プログラム可能なリレーを4つ備え、ヒステリシスとフェイルセーフロジックを選択可能です。内蔵のレベルコントローラによって、外部のコントローラハードウェアが不要になり、コストを削減できます。この非接触式液面レベルセンサは、腐食性液体、粘液、汚液に最適で、デイタンク、スキッド、IBC、汚水槽、プロセスタンクなどのレベル用途で幅広く選択されています。

仕様
範囲:3 m
精度:範囲の±0.2%
分解能:1 mm
不感帯:10 cm
ビーム幅:5.08 cm
構成:PC Windows® USB 2.0が付属。レベルセンサは、無料で提供するPCソフトウェアとUSBアダプタから構成できます。センサは、USBコネクタ付、USBコネクタなしを選択いただけます。コネクタは、対応するその他のレベル製品の設定にご利用いただけます。無料のコピーは、omega.com/ftpからダウンロードしてください。
メモリ:不揮発性
供給電圧:24 Vdc(ループ)
消費電力:0.5 W
ループ抵抗:最大400Ω
信号出力:4~20 mA、2線
信号の反転:4~20 mA、または20~4 mA
信号フェイルセーフ:4 mA、20 mA、21 mA、22 mA、または最終値保持
接点タイプ:(4) SPSTリレー
接点定格:60 VA、最大1A
接点フェイルセーフ:電源喪失、最終値保持
エコーロス:開、閉、最終値保持
ヒステリシス:選択可
プロセス温度:-7~60°C
温度補償:自動
周囲温度:-35~60°C
圧力:最大作動圧力 = 2 bar
エンクロージャ定格:タイプ6P、封入型、腐食耐性、水中使用可能
エンクロージャ材質:ポリカーボネート
トランスミッタ材料:PVDF
ケーブルジャケット材質:ポリウレタン
ケーブルタイプ:9芯シールド導体
ケーブル長:1.2 m
プロセスマウント:NPT (G1はオプション)
取り付けガスケット:FKM
分類:汎用
認証:CE、RoHS
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LVCN210
¥168,718 (税込)
(税抜価格 ¥153,380)
納期: 2 週間
 
レベルトランスミッタ、4~20mA、4つのリレー、USBコネクタ、範囲3 m
  
LVCN210-B
¥162,327 (税込)
(税抜価格 ¥147,570)
納期: 9 週間
 
レベルトランスミッタ、4~20mA、4つのリレー(LVCN414-USBが必要です)、範囲3 m
  
LVCN210-G
¥179,834 (税込)
(税抜価格 ¥163,485)
納期: 9 週間
 
Level transmitter, 4 to 20 mA, 4 relays, and USB connector, range 3 m (9.8'), straight threads
  
LVCN210-G-B
¥163,917 (税込)
(税抜価格 ¥149,015)
納期: 5 週間
 
Level transmitter, 4 to 20 mA, 4 relays, (requires LVCN414-USB), range 3 m (9.8'), straight threads
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVCN414-USB
LVCN414-USB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USBコネクタ
注: Comes complete with mounting gasket and operator’s manual.

Configuration software for programming available free at omega.com/ftp


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.