フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

超音波レベル計 | LVCN318
範囲:5.5m

LVCN318

超音波レベル計 | LVCN318 | オメガエンジニアリング | LVCN318

超音波レベル計 | LVCN318 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 5.5 mまでのレベル検出、スイッチ、制御機能
  • 無料のソフトウェアダウンロードおよびUSBアダプタから短時間で簡単に設定できます
  • 7.62 cm の狭いビーム幅と20 cm の短い不感帯
  • プログラム可能なリレーを4つ装備
  • PVDFトランスデューサと6Pポリカーボネート
  • 自動温度補償で正確な測定
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAのLVCN318超音波レベルトランスミッタおよびコントローラは、4~20mAの信号出力で、5.5 mまでのレベルを連続的に測定し、USBアダプタからダウンロードする、無料ソフトウェアで構成できます。レベルセンサは、プログラム可能なリレーを4つ備え、ヒステリシスとフェイルセーフロジックを選択可能です。内蔵のレベルコントローラによって、外部のコントローラハードウェアが不要になり、コストを削減できます。この非接触式液面レベルセンサは、腐食性液体、粘液、汚液に最適で、デイタンク、スキッド、IBC、汚水槽、プロセスタンクなどのレベル用途で幅広く選択されています。

仕様
範囲:5.5 m
精度:範囲の±0.2%
分解能:2 mm
不感帯:20 cm
ビーム幅:7.62 cm
構成:USB PC Windows®
USB 2.0メモリ:不揮発性
レベルセンサは、無料のPCソフトウェアとUSBアダプタを経由して設定できます。センサは、USBコネクタ付、USBコネクタなしを選択いただけます。コネクタは、互換性があるレベル製品を設定するために使用できます。ソフトウェアは、omega.com/ftpからダウンロードしてください。
供給電圧:24 Vdc(ループ)
消費電力:0.5W
ループ抵抗:最大400Ω
信号出力:4~20 mA、2線
信号の反転:4~20 mA、または20~4 mA
信号フェイルセーフ:4 mA、20 mA、21 mA、22 mA、または最終値保持
接点タイプ:(4) SPSTリレー
接点定格:最大60VA、1A
接点フェイルセーフ:電源喪失、最終値保持
エコーロス:開、閉、最終値保持
ヒステリシス:選択可
プロセス温度:-7~60°C
温度補償:自動
周囲温度:-35~60°C
圧力:最大作動圧力 = 2 bar
エンクロージャー定格:タイプ6P、封入型、腐食耐性、水中使用可能
エンクロージャー材質:ポリカーボネート
トランス材質:PVDF
ケーブルジャケット材質:ポリウレタン
ケーブルタイプ:9芯シールド導体
ケーブル長:1.2 m
プロセスマウント:NPT2(G2はオプション)
取り付けガスケット:FKM
分類:汎用
コンプライアンス:CE、RoHS
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
LVCN318
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベル計、4~20mA、4つのリレー、USBコネクタ、 範囲5.5 m
LVCN318-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベル計、4~20mA、4つのリレー、範囲5.5 m (LVCN414-USBが必要です)
LVCN318-G
¥251,944 (税込)
(税抜価格 ¥229,040)
納期: 10 週間
 
Level transmitter, 4 to 20 mA, 4 relays, USB connector, 5.5 m (18') range, straight threads
LVCN318-G-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Level transmitter, 4 to 20 mA, 4 relays, USB connector, 5.5 m (18') range, straight threads (requires LVCN414-USB)
Accessories
LVM31
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Mounting reducer 1 Female NPT to 2 Male NPT
LVCN414-USB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USB connector (1 required for “-B” models, sold separately)
注: Comes complete with mounting gasket, and operator’s manual.

Configuration software available free at omega.com/ftp


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.