フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

超音波レベル計 (小型タンク向け)
範囲:1.25m

LVCN414

超音波レベル計 (小型タンク向け) | LVCN414 | オメガエンジニアリング | LVCN414

超音波レベル計 (小型タンク向け) | LVCN414 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • 連続およびスイッチ用途に高い信頼性を実現する非接触式コントローラ
  • 小型タンク用途に最適な小型センサ
  • ポンプおよびアラームの制御/スイッチ機能
  • 腐食性液体媒体のPVDFトランスデューサ
  • 設置やセットアップが簡単、USB接続およびomega.com/ftpから無料でダウンロードできるソフトウ
  • ェアを使用
  • 電流、電圧、リレーに対応する唯一のモデル
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LVCN414レベル計は、非接触式の超音波レベルコントローラおよびトランスミッタで、小型タンクの液体処理制御に高信頼性、優れたコスト効率、高性能のソリューションを提供します。LVCN414は、スキッド、ツール、マシンに搭載された小型タンクのプロセス、制御、薬品注入の用途に対応します。LVCN414は、システム統合またはフロート、コンダクタンス、圧力センサの設置に柔軟性を提供し、USB接続から簡単に設定できます。Windows XP対応のソフトウェアは、omega.com/ftpからダウンロードできます。

LVCN414は、リアルタイム/いつでも測定が可能な精度と確度を提供し、運用コストを削減し、生産性を向上します。プロセスまたは制御自動化アプリケーションのレベル表示は、ローカルのディスプレイまたはリモートのPLCから監視可能です。LVCN414は、小型タンクのレベル制御と測定に完璧なソリューションです。

仕様
範囲:1.25 m
精度:3 mm
分解能:0.5 mm
ビーム幅:5 cm
不感帯:5 cm
供給電圧:24 Vdc、12~24 Vdc/Vac (LVCN414-Rモデル)
ループ抵抗:最大400
消費電力:0.5 W
信号出力(LVCN414およびLVCN414-I):4~20 mA、2線(ループ駆動)
信号出力(LVCN414-V):0~5 Vdc、0~10 Vdcまたは976~2000 Hz
接触タイプ(LVCN414およびLVCN414-R):(4) SPSTリレー 1A
アナログフェイルセーフティ(LVCN414、LVCN414-I、LVCN414-V):満、空、最終値保持
リレーフェイルセーフティ(LVCN414およびLVCN414-R):
 電力喪失:最終値保持
 電源オン:開、閉、最終値保持
ヒステリシス(LVCN414およびLVCN414-R):選択可
構成:USB/PC Windows® ソフトウェアから。ソフトウェアはomega.com/ftpからダウンロード
温度補償:範囲内で自動
温度:-35~60°C
エンクロージャー:NEMA 6P (IP68)
エンクロージャー材質:PC/ABS FR
ひずみのがし材質:サントプレーン
トランスデューサ材質:PVDF
ケーブル長:1.2 m
ケーブルジャケット材質:PVC
プロセスマウント:1 NPT
取り付けガスケット:FKM
分類:汎用
認証:CE
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
レベル計、USB付き
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVCN414
LVCN414
¥138,122 (税込)
(税抜価格 ¥125,565)
納期: 2 週間
 
レベル計、4~20 mA 出力、4リレー、USB付き
  
LVCN414-I
¥124,944 (税込)
(税抜価格 ¥113,585)
納期: 2 週間
 
レベル計、4~20 mA 出力、USB付き
  
LVCN414-R
¥140,008 (税込)
(税抜価格 ¥127,280)
納期: 9 週間
 
レベルスィッチ、4リレー、USB付き
  
LVCN414-V
¥120,698 (税込)
(税抜価格 ¥109,725)
納期: 5 週間
 
レベル計、電圧/周波数出力、USB付き
レベル計、USBなし
  
LVCN414-B
¥129,883 (税込)
(税抜価格 ¥118,075)
納期: 9 週間
 
レベル計、4~20 mA 出力、4リレー、USBなし
  
LVCN414-I-B
¥113,850 (税込)
(税抜価格 ¥103,500)
納期: 2 週間
 
レベル計、4~20 mA 出力、USBなし
  
LVCN414-R-B
¥125,186 (税込)
(税抜価格 ¥113,805)
納期: 9 週間
 
レベルスィッチ、4リレー、USBなし
  
LVCN414-V-B
¥104,225 (税込)
(税抜価格 ¥94,750)
納期: 2 週間
 
レベル計、電圧/周波数出力、USBなし
レベル計、ストレートネジ付
  
LVCN414-G
¥147,516 (税込)
(税抜価格 ¥134,105)
納期: 9 週間
 
レベル計、4~20 mA 出力、4リレー、ストレートネジ付
  
LVCN414-I-G
¥129,883 (税込)
(税抜価格 ¥118,075)
納期: 5 週間
 
レベル計、4~20 mA 出力、ストレートネジ付
  
LVCN414-R-G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベルスィッチ、4リレー、ストレートネジ付
  
LVCN414-V-G
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベル計、電圧/周波数出力、ストレートネジ付
レベル計、USBなし、ストレートネジ付
  
LVCN414-G-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベル計、4~20 mA 出力、4リレー、ストレートネジ付、USBなし
  
LVCN414-I-G-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベル計、4~20 mA 出力、ストレートネジ付、USBなし
  
LVCN414-R-G-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベルスィッチ、4リレー、USBなし
  
LVCN414-V-G-B
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
レベル計、電圧/周波数出力、ストレートネジ付、USBなし
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVCN414-USB
LVCN414-USB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
USB接続コンフィギュレーション
注: Comes complete with operator's manual.

Configuration software for programming available free at omega.com/ftp


Ordering Example:  (1) LVCN414 level transmitter with relays, 1 NPT 1.2 m (4') range, ¥125,565
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.