pH/導電率、流量/レベル:新商品・キャンペーン情報
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
6種類の流体レベル計測と監視方法
詳細を見る
レベル計測
ホーム
»
»
»
Dry Contact Signal Conditioners
LVSC1
Dry Contact Signal Conditioners
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
Electronics Environmentally Protected
Low Cost
Compact Design
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
関連製品
ページ印刷
Top
商品説明
When a closed switch condition occurs on input terminals 1 and 2, the output signal changes from 4 mA to 20 mA. Reverse signal output is available on the Model LVSC1-R.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
LVSC1
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Signal conditioner, 4 to 20 mA output
LVSC1-R
お問い合せ下さい
納期:
注文数
Signal conditioner with reverse output
注:
Comes with complete operator’s manual.
関連製品:
PSU-24B/FPW-15
購入検討 →
DC Power Supplies
DP41
購入検討 →
1/8 DIN High Performance Temperature, Process and Strain Meter
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >