フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

超音波レベルトランスミッター

LVU-2001シリーズ

超音波レベルトランスミッター | LVU-2001シリーズ

超音波レベルトランスミッター

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高い精度と信頼性15.2 cm~3.7 m (0.5~12') のレベル測定
  • 固定範囲 (プログラムの必要なし)
  • OEMおよびプロセス用途向けの低コスト製品
  • コンパクトサイズ、小タンク に適した5 cm (2") トランス デューサー
  • PP筐体定格NEMA 4X (IP65)、 PVDFトランスデューサー付属
  • フェイルセーフ機能で最高のプ ロセス安全性
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

2線バルクタンク超音波レベルトランスミッターは、タンクの上部壁に取り付けられ、最大3.7 m (12') の非接触測定を行います。範囲は固定です:4 mA = 144"または12' (センサーからの距離) 、および20 mA = 6"または0.5'。プログラムは必要ありません。非接触技術により、このトランスミッターは汚染、コーティング、腐食性タイプの液体の用途に最適です。コンパクト設計のため、小タンクの用途に適したサイズです。
高周波超音波は、トランスデュー サーの基部で1秒間に3回パルス化されます。音波は、下表記の処理媒体に反射して、トランスデューサーに戻ります。マイクロプロセッサーベースの電子装置が、音波発生と受信の間の移動時間を測定し、その数値をトランスミッターと下表記の処理媒体間の距離に変換します。

特性
範囲: 15.2 cm~3.7 m (0.5~12')
精度: 範囲の±0.25% (空気)
分解能: 3 mm (0.125")
周波数: 50 kHz
パルスレート: 3回/秒
ビーム幅: 8°、円錐型
不感帯: 最小15.2 cm (0.5')
標準条件
供給電圧: 12~36 Vdc
ループ抵抗: 600 Ω @ 36 Vdc
信号出力: 4~20 mA
フェイルセーフ診断: 22 mAに復帰
LEDの指示: 電源およびフェ
イルセーフティ
    耐熱温度: -40~60°C (-40~140°F)
    温度補償.: 全範囲
圧力定格: 2 bar (30 psig)@ 25°C、
1.667 psi (0.113 bar) / °C で低減
(25°Cを超える場合)
筐体の評価: NEMA 4X (IP65)
筐体の材質: PP (U.L. 94 VO)
トランスデューサーの材質: PVDF
取り付けネジ: 2 NPTまたは2 G
コンジット接続: ½ NPT
取り付けガスケット: LVU-2002用FKM
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVU-2001
LVU-2001
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波レベルトランスミッタ、2 "NPT
  
LVU-2002
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超音波レベルトランスミッタ、2 "G
  
LVCN-51
¥117,161 (税込)
(税抜価格 ¥106,510)
納期: 2 週間
 
LEDディスプレイとコントローラ
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.