フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

非接触ループ電源超音波レベルトランスミッタ

LVU800シリーズ

非接触ループ電源超音波レベルトランスミッタ | LVU800シリーズ

非接触ループ電源超音波レベルトランスミッタ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • プッシュボタン校正とLCD ディスプレイで容易で迅速な設定
  • 最大10 m (32') の3測定範囲の利用が可能
  • 6セグメントLCD ディスプレイがエアギャップまたは 液体高さ (インチまたはセンチメートル単位) を表示
  • 狭小スペースにおける用途向けの7.6 cm (3") 最小ビーム幅
  • NEMA 4X (IP65) 筐体と頑丈なPVDFトランスデューサー
  • 診断フィードバックのフェイルセーフ機能で簡単なトラブルシューティング
レベルスイッチ / レベルセンサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

LVU800シリーズ汎用2線超音波トランスミッターは、 最大10 m (32') の非接触レベル測定を行うことができ、高純度、腐食性および廃液という厳しい条件の液体における測定に最適です。 このトランスミッターは、校正をプッシュボタンで行い、大気バルク貯蔵、デイタンク、廃棄物溜めなどの広い用途で使用できます。 測定の媒体の例には、廃水および水酸化ナトリウムが含まれます。

特性
範囲:
    LVU809: 10 cm~3 m (4"~9.8')
    LVU816:
20 cm~5.5 m
    (8"~18')
LVU826: 20 cm~8 m
    (8"~26.2')
LVU832: 30 cm~10 m
    (12"~32.8')
精度: ±0.2%の範囲
分解能:
    LVU809: 0.5 mm (0.019")
    LVU816/826:
1 mm (0.039")
LVU832: 2 mm (0.078")
ビーム幅:
    LVU809:5 cm (2")

    LVU816/826/832:直径7.6 cm (3")
不感帯:
    LVU809:10 cm (4インチ)
    LVU816:
20 cm (8")
LVU826: 20 cm (8")
LVU832: 30 cm (12")
ディスプレイタイプ: LCD、6桁
ディスプレイ単位: インチ、cm、またはパーセント
ディスプレイモード: エアギャップまたは液体高さ
メモリー: 不揮発性
供給電圧: 12~28 Vdc
ループ抵抗: 500 Ω @ 24 Vdc
信号出力: 4~20 mA、2線
信号の反転: 4~20 mA、
または20~4 mA
校正: プッシュボタン
フェイルセーフティー: 4 mA、
20 mA、21 mA、22 mA、または保持から選択可能
プロセス温度: -20~60°C (-7~140°F)
温度補償: 自動
電子温度: -40~71°C (-40~160°F)
圧力: 30 psi
(2 bar) @ 25°C、
1.667 psi (0.113 bar) / °C で低減
(25°Cを超える場合)
筐体 定格: NEMA 4X (IP65)
筐体ベント: 防水 薄膜
筐体の 材質: PC/ABS FR
トランスデューサーの
材質:
PVDF
プロセスマウント:
LVU809: 1 NPTまたは1" G
LVU816/826/832: 2 NPT
または2"
取り付けガスケット: FKM
コンジット入口: デュアル、
½ NPT
等級: 汎用CEコンプライアンスEN 61326 EMC
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
LVU816-G
¥273,702 (税込)
(税抜価格 ¥248,820)
納期: 9 週間
 
2線トランスミッター 5.5 m (18') 範囲、ディスプレイ、2" 平行ネジ
  
LVU826
¥306,075 (税込)
(税抜価格 ¥278,250)
納期: 5 週間
 
2線トランスミッター 8 m (26.2') 範囲、ディスプレイ、2 NPT
  
LVU826-G
¥308,209 (税込)
(税抜価格 ¥280,190)
納期: 9 週間
 
2線トランスミッター 8 m (26.2') 範囲、ディスプレイ、2" 平行ネジ
  
LVU832
¥340,318 (税込)
(税抜価格 ¥309,380)
納期: 6 週間
 
2線トランスミッター 10 m (32.8') 範囲、ディスプレイ、2 NPT
  
LVU832-G
¥341,924 (税込)
(税抜価格 ¥310,840)
納期: 9 週間
 
2線トランスミッター 10 m (32.8') 範囲、ディスプレイ、2" 平行ネジ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theLVM-30
LVM-30
¥14,658 (税込)
(税抜価格 ¥13,325)
納期: 5 週間
 
側面取り付けブラケット
注: 取扱説明書が付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.