フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対用フィールドマウントM12コネクタ
K/J/T/E熱電対

M12-FM

熱電対用M12コネクタ | M12-FM | オメガエンジニアリング | M12-FM

熱電対用M12コネクタ | M12-FM | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • フィールドマウント
  • 熱電対のピンとソケットが含まれています
  • 標準コネクタよりも精度が向上
  • M12接続で機器への便利な接続
  • 直角またはストレート接続として利用可能
  • IP67定格
  • 最高温度85℃
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

熱電対用フィールドマウントM12-FMコネクタは、既存のセンサまたは延長ケーブルに#18〜#24AWGの4〜6 mm(0.16〜0.24 ")外径のケーブルをネジ式接続により設置できます。 オスまたはメスコネクタ、ストレートまたは直角の接続スタイルにより、幅広い接続オプションをラインナップしています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
直角タイプ M12 オスコネクタ
  
M12-K-R-M-FM
¥33,745 (税込)
(税抜価格 ¥30,677)
納期: 2 週間
 
Type K thermocouple right angled M12 male connector
  
M12-J-R-M-FM
¥33,745 (税込)
(税抜価格 ¥30,677)
納期: 5 週間
 
Type J thermocouple right angled M12 male connector
  
M12-T-R-M-FM
¥33,745 (税込)
(税抜価格 ¥30,677)
納期: 5 週間
 
Type T thermocouple right angled M12 male connector
  
M12-E-R-M-FM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type E thermocouple right angled M12 male connector
ストレートタイプ M12 オスコネクタ
  
M12-K-S-M-FM
¥33,745 (税込)
(税抜価格 ¥30,677)
納期: 2 週間
 
Type K thermocouple straight M12 male connector
  
M12-J-S-M-FM
¥33,745 (税込)
(税抜価格 ¥30,677)
納期: 2 週間
 
Type J thermocouple straight M12 male connector
  
M12-T-S-M-FM
¥33,745 (税込)
(税抜価格 ¥30,677)
納期: 5 週間
 
Type T thermocouple straight M12 male connector
  
M12-E-S-M-FM
¥33,745 (税込)
(税抜価格 ¥30,677)
納期: 5 週間
 
Type E thermocouple straight M12 male connector
直角タイプ M12 メスコネクタ
  
M12-K-R-F-FM
¥41,720 (税込)
(税抜価格 ¥37,927)
納期: 5 週間
 
Type K thermocouple right angled M12 female (socket) connector
  
M12-J-R-F-FM
¥41,720 (税込)
(税抜価格 ¥37,927)
納期: 5 週間
 
Type J thermocouple right angled M12 female (socket) connector
  
M12-T-R-F-FM
¥41,720 (税込)
(税抜価格 ¥37,927)
納期: 2 週間
 
Type T thermocouple right angled M12 female (socket) connector
  
M12-E-R-F-FM
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Type E thermocouple right angled M12 female (socket) connector
ストレートタイプ M12 メスコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-K-S-F-FM
M12-K-S-F-FM
¥41,720 (税込)
(税抜価格 ¥37,927)
納期: 5 週間
 
K thermocouple straight M12 female (socket) connector
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-J-S-F-FM
M12-J-S-F-FM
¥41,720 (税込)
(税抜価格 ¥37,927)
納期: 5 週間
 
Type J thermocouple straight M12 female (socket) connector
  
M12-T-S-F-FM
¥41,720 (税込)
(税抜価格 ¥37,927)
納期: 5 週間
 
Type T thermocouple straight M12 female (socket) connector
  
M12-E-S-F-FM
¥41,720 (税込)
(税抜価格 ¥37,927)
納期: 5 週間
 
Type E thermocouple straight M12 female (socket) connector

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注:
  • For dual element female connectors, add a second letter in the type (example M12-TT-S-F-FM) for $115 each.
  • For dual element male connectors, add a second letter in the type (example M12-TT-S-M-FM) for $92 each.


  • Ordering Example: (1) M12-K-R-M-FM Type K thermocouple right angled M12 male connector, ¥30,677  plus (1) M12-K-S-F-FM K thermocouple straight M12 female (socket) connector, ¥37,927, ¥30,677 + 37,927 = ¥68,604

    部品番号ビルダー

    下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
    以下からオプションを選択:


    (1) Thermocouple Type :
    K : Type K thermocouple
    J : Type J thermocouple
    T : Type T thermocouple
    E : Type E thermocouple

    (2) Connector Angled :
    S : Straight connector
    R : Right angled connector

    (3) Connector Type :
    M : Male connector
    F : Female connector

    (4) ROHS :
    オプション選択がない場合 : Non-ROHS
    -ROHS : ROHS
    注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
    ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.