フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シース熱電対、M12コネクタ
耐熱:260℃

M12LCP

高温型シース熱電対、M12コネクタ | M12LCP
新製品

高温型シース熱電対、M12コネクタ

¥23,160 M12LCP-KSS-1/4-U-0600

  • タイプJ、K、T、Eの熱電対
  • シングルおよびデュアルエレメント構成
  • 非接地型温接点
  • -50~260°Cコネクタ温度範囲
  • IP65成形4ピンM12コネクタ
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Note: These Sensors Require an M12 Extension Cable to Connect the Sensor to Your Instrumentation.

Omega's M12 Thermocouple probes are a convenient way to measure the temperature in your process. These thermocouple probes are available as Type K thermocouples with Inconel 600 sheaths or 304 Stainless Steel Sheaths. Type J, T and E thermocouples are offered in 304 Stainless Steel Sheaths. Standard probe sizes include 1/4" & 1/8" diameter probes 6" long standard, and 3mm & 6mm diameter probes 150 mm long. These thermocouples can also be provided in other lengths.

The sensor can be used as-is or mounted into your process using one of Omega's line of Compression Fittings.

The thermocouple compensated M12 connector offers a quick and reliable method for connecting this sensor to your instrumentation. The M12 connector on these sensors is wired in accordance with the pin out shown in the accompanying figure. This pin out matches the wiring provided on Omega's Molded M12 Thermocouple Extension Cables so that the IEC or ANSI color code is maintained between the sensor and your instrumentation. A selection of Omega's M12 Extension Cables are included in the ordering table below.

Specifications:
  • Type J, K, T, E Thermocouples offered with 304 SST sheath
  • Type K Thermocouples offered with Inconel 600 sheath
  • Thermocouple Output conforms to Special Limits of Error per ANSI/ASTM E230.
  • Fractional sizes are 1/4 and 1/8 inch diameters with standard length of 6 inches.
  • Metric sizes are 6mm and 3mm diameters with standard lengths of 150 mm.
  • Insulation Resistance is 1 gigohm minimum at 100 VDC for ungrounded sensors.


  • Connect your M12 thermocouple probe to one of Omega's wide variety of in-stock controllers, data loggers, hand held thermometers, PLCs or other measurement or process control products to complete your measurement or control system.



    View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
    注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

    他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    スタンダード
      
    M12LCP-JSS-1/8-U-0600
    ¥26,983 (税込)
    (税抜価格 ¥24,530)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/8、熱電対校正J、シース材質304 SST
      
    M12LCP-JSS-1/8-U-1200
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ12 "、直径1/8、熱電対校正J、シース材質304 SST
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12LCP-JSS-1/4-U-0600
    M12LCP-JSS-1/4-U-0600
    ¥25,113 (税込)
    (税抜価格 ¥22,830)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/4、熱電対校正J、シース材質304 SST
      
    M12LCP-JSS-1/4-U-1200
    ¥26,829 (税込)
    (税抜価格 ¥24,390)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ12 "、直径1/4、熱電対校正J、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KSS-1/8-U-0600
    ¥24,123 (税込)
    (税抜価格 ¥21,930)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/8、熱電対校正K、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KSS-1/8-U-1200
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ12 "、直径1/8、熱電対校正K、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KSS-1/4-U-0600
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/4、熱電対校正K、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KIN-1/8-U-0600
    ¥24,123 (税込)
    (税抜価格 ¥21,930)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/8、熱電対校正K、シース材質インコネル600
      
    M12LCP-KIN-1/8-U-1200
    ¥25,927 (税込)
    (税抜価格 ¥23,570)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ12 "、直径1/8、熱電対校正K、シース材質インコネル600
      
    M12LCP-KIN-1/4-U-0600
    ¥25,113 (税込)
    (税抜価格 ¥22,830)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/4、熱電対校正K、シース材質インコネル600
      
    M12LCP-TSS-1/8-U-0600
    ¥27,764 (税込)
    (税抜価格 ¥25,240)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/8、熱電対キャリブT、シース材質304 SST
      
    M12LCP-TSS-1/4-U-0600
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/4、熱電対キャリブT、シース材質304 SST
      
    M12LCP-ESS-1/8-U-0600
    ¥24,123 (税込)
    (税抜価格 ¥21,930)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/8、熱電対校正E、シース材質304 SST
      
    M12LCP-ESS-1/4-U-0600
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ6」、直径1/4、熱電対校正E、シース材質304 SST
    メトリック
      
    M12LCP-JSS-M3-U-0150
    ¥24,123 (税込)
    (税抜価格 ¥21,930)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径3ミリメートル、熱電対校正J、シース材質304 SST
      
    M12LCP-JSS-M6-U-0150
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対校正J、シース材質304 SST
      
    M12LCP-JSS-M6-U-0350
    ¥27,275 (税込)
    (税抜価格 ¥24,795)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ550ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対校正J、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KSS-M3-U-0150
    ¥24,123 (税込)
    (税抜価格 ¥21,930)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径3ミリメートル、熱電対校正K、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KSS-M6-U-0150
    ¥22,927 (税込)
    (税抜価格 ¥20,843)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対校正K、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KSS-M6-U-0250
    ¥26,373 (税込)
    (税抜価格 ¥23,975)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ250ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対校正K、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KSS-M6-U-0350
    ¥27,275 (税込)
    (税抜価格 ¥24,795)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ350ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対校正K、シース材質304 SST
      
    M12LCP-KIN-M3-U-0150
    ¥24,123 (税込)
    (税抜価格 ¥21,930)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径3ミリメートル、熱電対校正K、シース材質インコネル600
      
    M12LCP-KIN-M6-U-0150
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対校正K、シース材質インコネル600
      
    M12LCP-TSS-M3-U-0150
    ¥24,596 (税込)
    (税抜価格 ¥22,360)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径3ミリメートル、熱電対キャリブT、シース材質304 SST
      
    M12LCP-TSS-M6-U-0150
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対キャリブT、シース材質304 SST
      
    M12LCP-ESS-M3-U-0150
    ¥24,123 (税込)
    (税抜価格 ¥21,930)
    納期: 6 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径3ミリメートル、熱電対校正E、シース材質304 SST
      
    M12LCP-ESS-M6-U-0150
    ¥25,476 (税込)
    (税抜価格 ¥23,160)
    納期: 2 週間
     
    プローブの長さ150ミリメートル、直径6ミリメートル、熱電対校正E、シース材質304 SST
    注: 接地型プローブの場合は、型番の“-U” を“-G”に変更します。追加費用はかかりません。
    デュアルエレメントプローブの場合は、型番末尾に“-DUAL”を追加します。追加費用がかかります。
    より長いタイプの304ステンレス鋼シースプローブの場合、型番の“-0600”を必要な長さに変更します。インチごとの追加費用がかかります。
    より長いタイプK、Inconel 600シースプローブの場合、型番の“-0600”を必要な長さに変更します。インチごとの追加費用がかかります。

    より長いタイプの304ステンレス鋼シースプローブの場合、型番の“-0150”を必要な長さに変更します。25 mmごとの追加費用がかかります。
    より長いタイプのタイプK・Inconel 600シースプローブの場合、型番の“-0150”を必要な長さに変更します。25 mmごとの追加費用がかかります。

    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.