フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

パネルメータ(熱電対/RTD/電気ヒータ/圧力センサ/ロードセルに使用可能)

MDS8PT

パネルメータ(熱電対/RTD/圧力センサ/ロードセル)| MDS8PT | オメガエンジニアリング | MDS8PT
新製品

パネルメータ(熱電対/RTD/圧力センサ/ロードセル)| MDS8PT | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty CE
温度表示器 (メータ) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ MDS8PT は、⅛ DIN サイズ(96 × 48mm)デジタルパネルメータで、ベンチトップ型プラスチック製エンクロージャに設置され、プラチナシリーズのカラーチェンジディスプレイを装備しています。

プラチナシリーズメータはLED ディスプレイを装備し、あらゆるセットポイントまたはアラームポイントで色を緑、黄、赤に切り替えるようにプログラムできます。その他に、個別にプログラム可能なアナログ出力、シリアル通信、Modbus®、イーサネットのオプションがあります。

汎用温度/ プロセス計器は10 種類の一般的な熱電対、サーミスタ、複数のRTD、様々なプロセス(DC)電圧・電流範囲に対応します。

仕様
単一チャネル汎用入力
精度:PDFを参照
分解能:1°/0.1°; 10 μ V プロセス
温度安定性:
 RTD: 0.04℃ /℃
 熱電対@ 25 ℃:0.05℃ /℃(冷接点補償)
 プロセス: 50 ppm/℃
 CMRR:120 dB
A/D 変換:24 ビット、シグマ- デルタ
デジタルフィルタ:プログラマブル
ディスプレイ: 4 桁9 セグメントLED、21 mm 緑、黄、赤の色にプログラム可能(処理変数、セットポイント、温度単位に合わせて設定)
入力タイプ:熱電対、RTD、サーミスタ、アナログ電圧、アナログ電流
熱電対(ITS 90):J、K、T、E、R、S、B、C、N、L
RTD 入力(ITS 90): 100/500/1000 Ω Pt センサ、2-、3-、4- 線式;0.00385 ・0.00392 カーブ
サーミスタ:2252 Ω、5K Ω、10K Ω

電圧入力: -100 ~ 100 mV、-1 ~ 1 V、-10 ~ 10 Vdc
電流入力:4 ~ 20 mA、0 ~ 24 mA スケーラブル
構成:差動
極性:双極
ステップ応答: 0.7 秒(99.9% で)
十進法の選択:なし、0.1(温度); なし、0.1、0.01または0.001(プロセス)
セットポイント調整: -9999 ~ 9999 カウント
スパン調整: 0.001 ~ 9999 カウント
オフセット調整: -9999 ~ +9999
ネットワークと通信
イーサネット: 標準規格IEEE 802.3 10/100
サポート対象プロトコル: TCP/IP、ARP
RS232/RS485: メニューから選択可能;ASCII とModbus の両プロトコルをメニューから選択可能; 1200~115.2Kbでプログラム可能;完全にプログラム可能なセットアップ機能; 現在のディスプレイ、アラーム状態、最小/ 最大、実際に測定された入力値とステータスを送信するプログラム
接続: フロントパネルのUSB コネクタ; オプションでアラーム1 と2(プログラマブル)
オプションのアラーム1と2(プログラマブル)
タイプ:フォーム“C” SPDT リレー
操作:上限/下限、超過/未満、出力を30Vrmsに制限、最大60 Vdc、バンド、ラッチ/アンラッチ、通常開/通常閉、プロセス/偏差;フロントパネル構成

Learn More:
PLATINUM™Series 設定関連資料
Platinum Controller Getting Started
CURRENT OUTPUT SCALING

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDS8PT-330
MDS8PT-330
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
単一チャネルベンチトップ型パネルメータ、汎用入力、二重アラームリレー装備(熱電対、RTD、PV)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMDS8PT-330-C24-EIP-A
MDS8PT-330-C24-EIP-A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2- 単一チャネルベンチトップ型パネルメータ、汎用入力、二重アラームリレー装備(RS232/485 通信、埋め込み型イーサネット、個々のアナログ出力)RS232/485、イーサネット 、絶縁型アナログ出力付
アクセサリ
  
Power Cord-SE
¥3,251 (税込)
(税抜価格 ¥2,955)
納期: 7 週間
 
ストリップエンド電源コード (接続なし)
最大250 Vac、全世界対応
注: Comes with quick start manual. Please select the power cord from the accessories list.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.