フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

MH Series

Electric Motor Heaters
Flexible Heaters | MH Series

Electric Motor Heaters Flexible Heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty
  • Control Moisture Build-Up on Electric Motor Windings
  • 120 or 240 Volts
  • 25 to 250 Watts
  • 5 Watts/Inch²
  • Available in sizes from 1 x 5" to 2 x 25"
  • Minimum Ambient Temperature -70 deg F
フレキシブルヒータ (ポリイミド) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Motor Heaters (MH series heaters) are designed to control moisture build-up on the electric motor windings. Condensation build-up in the motor can result in premature failure of the electric motor. Moisture condensation occurs when moist air comes in contact with the cold metal surface. Over a period of time the moisture deteriorates the electric windings in the motor. Flexible motor heaters provide heat to the electrical windings preventing moisture to collect in the motor.

MH series heater also benefits electrical motors by ensuring warm start-ups, extended bearing life and adds freeze protection to electrical motors.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MH-105-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 5.00" 25 Watts 120 Volts 0.21 Amps
MH-105-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 5.00" 25 Watts 240 Volts 0.10 Amps
MH-110-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 10.00" 50 Watts 120 Volts 0.42 Amps
MH-110-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 10.00" 50 Watts 240 Volts 0.21 Amps
MH-115-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 15.00" 75 Watts 120 Volts 0.63 Amps
MH-115-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 15.00" 75 Watts 240 Volts 0.31 Amps
MH-120-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 20.00" 100 Watts 120 Volts 0.83 Amps
MH-120-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 20.00" 100 Watts 240 Volts 0.42 Amps
MH-125-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 25.00" 125 Watts 120 Volts 1.04 Amps
MH-125-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
1.00 x 25.00" 125 Watts 240 Volts 0.52 Amps
MH-215-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.00 x 15.00" 150 Watts 120 Volts 1.25 Amps
MH-215-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.00 x 15.00" 150 Watts 240 Volts 0.63 Amps
MH-220-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.00 x 20.00" 200 Watts 120 Volts 1.67 Amps
MH-220-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.00 x 20.00" 200 Watts 240 Volts 0.83 Amps
MH-225-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.00 x 25.00" 250 Watts 120 Volts 2.08 Amps
MH-225-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2.00 x 25.00" 250 Watts 240 Volts 1.05 Amps

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: Comes complete with termination 24" PTFE lead wires
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.