フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ジャックパネル

MJP

ジャックパネル | MJP | オメガエンジニアリング | MJP

ジャックパネル | MJP | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • スナップインアセンブリ
  • 番号付き回路
  • 既成サイズ
  • すべてのミニチュアオス型コネクターに適合
  • 2.3 mm (0.09") 厚さの陽極酸化 アルミニウムパネル
  • ID番号ラベル及びダストキャップは別売になります
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

カスタムパネル
OMEGA™ミニチュアジャックパネルは透明陽極酸化アルミニウムプレートでミニチュアパネルジャックとスナップストリップアセンブリを使用して製造されています。ミニチュアカラーコード付きジャックのあるOMEGAのパネルの一部の価格は、以下にリストされています。無限にあるパネルサイズと異なる熱電対タイプのため、すべての価格は表記できません。特殊パネルはスイッチ、メーター、または両方で利用できます。以下にリストされていない構成の価格については、カスタマーサービスにお問い合わせください。列数、ジャック総数、およびタイプ指定してください。すべての価格はパネルとジャックを含みます。
コネクター本体は高耐衝撃プラスチックから成形されていて、205°C (401°F) の最高使用温度を有しています。 パネルは頑丈な磨かれた仕上がりの2.3 mm (0.09") アルミニウムから加工されています。透明陽極酸化は耐久性と耐腐食性を加えます。

特性
穴の間隔: 両側で内に 3.3 mm (0.13")、
取り付け穴用に3.3 mm (0.13") 直径
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
部品構成例を以下に示します。正しい構成については、この表の下に部品番号ビルダーを使用してください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-J
MJP1-06-J
¥26,147 (税込)
(税抜価格 ¥23,770)
納期: 2 週間
 
ジャックパネル、1列、6コネクター、タイプJ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-K
MJP1-06-K
¥26,147 (税込)
(税抜価格 ¥23,770)
納期: 2 週間
 
ジャックパネル、1列、6コネクター、タイプK
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-06-T
MJP1-06-T
¥26,147 (税込)
(税抜価格 ¥23,770)
納期: 2 週間
 
ジャックパネル、1列、6コネクター、タイプT
  
MJP1-06-E
¥26,147 (税込)
(税抜価格 ¥23,770)
納期: 10 週間
 
ジャックパネル、1列、6コネクター、タイプE
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-J
MJP1-12-J
¥23,517 (税込)
(税抜価格 ¥21,379)
納期: 10 週間
 
ジャックパネル、1列、12コネクター、タイプJ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-K
MJP1-12-K
¥23,517 (税込)
(税抜価格 ¥21,379)
納期: 2 週間
 
ジャックパネル、1列、12コネクター、タイプK
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMJP1-12-T
MJP1-12-T
¥23,517 (税込)
(税抜価格 ¥21,379)
納期: 2 週間
 
ジャックパネル、1列、12コネクター、タイプT
  
MJP1-12-E
¥23,517 (税込)
(税抜価格 ¥21,379)
納期: 10 週間
 
ジャックパネル、1列、12コネクター、タイプE
注: ダストキャップが付属しています。
注: すべてのOMEGA™ MJPジャックパネルは、追加費用なしで組み立てられます。
* J、K、T、E、R、S、N、G、C、E、またはUの熱電対校正を挿入してください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 列数 :
1 : 1列
2 : 2列
3 : 3列
4 : 4列

(2) 回路の数 :
06 : 6回路
12 : 12回路
18 : 18回路
24 : 24回路
36 : 36回路
48 : 48回路
54 : 54回路
72 : 72回路

(3) 校正タイプ :
J : Jタイプ
K : Kタイプ
T : Tタイプ
E : Eタイプ
R/S : R/Sタイプ
U : Uタイプ
BLANK : コネクターなしのブランクパネル
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.