フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (マグネット型)
耐熱:370℃

MP1, MP2 シリーズ

表面温度熱電対 (マグネット型) | MP1, MP2 | オメガエンジニアリング | MP1, MP2 シリーズ

表面温度熱電対 (マグネット型) | MP1, MP2 | オメガエンジニアリング

¥23,393 MP1-K-36-SMPW-M

  • 鉄鋼材の表面温度計測
  • ゼンマイマウントタイプの熱電対
  • 53Nまで(シングル・デュアル)
  • J, K, E, T熱電対
  • 磁石の耐熱は370℃
  • サブミニチュアコネクタ(書き込み付)とケーブルクランプ付
  • 被覆は、SSオーバーブレイドガラスまたはPFA(1m)
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

このマグネット型熱電対は非常に汎用性が高く、非常に低コストな熱電対です。

Magnetic Thermocouple Application   マグネット寸法, MP1: 25 H x 38 W x 25 mm D (1.0 x 1.5 x 1.0")
マグネット寸法, MP2: 108 mm H (ハンドル込み) x 64 W x 25 mm D
ワイヤ:被覆 1m, SSオーバーブレイドガラス、もしくはPFA(オプション)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
被覆:SSオーバーブレイドガラス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP1-J-36-SMPW-M
MP1-J-36-SMPW-M
¥29,607 (税込)
(税抜価格 ¥26,915)
納期: 5 週間
 
磁石型熱電対 (シングル)、J熱電対、SS被覆
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP2-J-36-SMPW-M
MP2-J-36-SMPW-M
¥47,526 (税込)
(税抜価格 ¥43,205)
納期: 2 週間
 
磁石型熱電対 (デュアル)、J熱電対、SS被覆
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP1-K-36-SMPW-M
MP1-K-36-SMPW-M
¥25,732 (税込)
(税抜価格 ¥23,393)
納期: 2 週間
 
磁石型熱電対 (シングル)、K熱電対、SS被覆
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP2-K-36-SMPW-M
MP2-K-36-SMPW-M
¥42,604 (税込)
(税抜価格 ¥38,731)
納期: 2 週間
 
磁石型熱電対 (デュアル)、K熱電対、SS被覆
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMP1-T-36-SMPW-M
MP1-T-36-SMPW-M
¥31,518 (税込)
(税抜価格 ¥28,653)
納期: 5 週間
 
磁石型熱電対 (シングル)、T熱電対、SS被覆
  
MP2-T-36-SMPW-M
¥45,628 (税込)
(税抜価格 ¥41,480)
納期: 5 週間
 
磁石型熱電対 (デュアル)、T熱電対、SS被覆
  
MP1-E-36-SMPW-M
¥28,034 (税込)
(税抜価格 ¥25,485)
納期: 2 週間
 
磁石型熱電対 (シングル)、E熱電対、SS被覆
  
MP2-E-36-SMPW-M
¥50,699 (税込)
(税抜価格 ¥46,090)
納期: 5 週間
 
磁石型熱電対 (デュアル)、E熱電対、SS被覆
被覆:PFA
  
MP1-J-36-SMPW-M-TT
¥27,011 (税込)
(税抜価格 ¥24,555)
納期: 2 週間
 
磁石型熱電対 (シングル)、J熱電対、PFA被覆
  
MP1-K-36-SMPW-M-TT
¥28,269 (税込)
(税抜価格 ¥25,699)
納期: 2 週間
 
磁石型熱電対 (シングル)、K熱電対、PFA被覆
  
MP2-K-36-SMPW-M-TT
¥45,628 (税込)
(税抜価格 ¥41,480)
納期: 5 週間
 
磁石型熱電対 (デュアル)、K熱電対、PFA被覆
  
MP1-T-36-SMPW-M-TT
¥29,035 (税込)
(税抜価格 ¥26,395)
納期: 5 週間
 
磁石型熱電対 (シングル)、T熱電対、PFA被覆
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.