フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

マルチピン型熱電対コネクタ

MTC_CONN

マルチピン型熱電対コネクタ | MTC_CONN

マルチピン型熱電対コネクタ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • MTCモデル、最大使用温度は200℃
  • 熱電対合金ピン
  • 空気と湿度に耐性がある接続
  • 取り外し可能なクリンプ接触
  • 20 ~24 AWG 標準ワイヤ
  • アルミニウム製シェル
  • 黒の陽極酸化仕上げ
  • ネジ付きカップリング
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

MTC熱電対用マルチピンコネクタは、複数の熱電対ケーブルを接合する効率的な手段です。
補償導線を複数使用する場合、迅速で簡便に接続できると同時に、個別にセンサを扱うことなく装置を取り外すことができます。

MTCシリーズピンと併用すると、弾性と剛性を備えた誘電絶縁体と組み合わせることで、内部の空気孔を排除し、空気や湿度がコネクタ内へ侵入したり、通過したりすることを防止します。
コネクタは、200℃までの周囲温度に耐えることができます。

詳しい商品仕様(形状の違い等)はPDF商品仕様でご確認ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PDF商品仕様で形状をご確認の上、部品番号ビルダーからご注文ください。
または弊社営業にご連絡ください。
Click to expand/minimize a list of what others bought with theMTC-5-MC
MTC-5-MC
¥22,524 (税込)
(税抜価格 ¥20,476)
納期: 2 週間
 
マルチピン型熱電対コネクタ、キャビティ数5、MCオスコード
注: 5キャビティ メスフランジ コネクタのピンは別売りです。
* 接触は含まれません。次のページから注文してください。
** バックシェルケーブルクランプは、オスまたはメスコネクタのケーブルに効果的なサポートを提供 し、捩じれや引っ張りを防ぎます

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) キャビティ数 :
5 : 5
12 : 12
24 : 24
41 : 41
55 : 55

(2) コネクタタイプ :
MC : MCオスコード
FC : FCメスコード
FF : FFメスフランジケーブル
SHL : SHL ブラックシェルクランプ**
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.