フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Immersion Heaters for Heavy Weight Oil Applications

MTO-2 & EMTO-3 STYLES

Oil Heaters | MTO-2 & EMTO-3 STYLES

Oil Heaters

¥109,185 MTO-2005/120V

  • 2" NPT Steel Screw Plug
  • Steel Sheath Elements
  • 6 - 8 W/In2
  • 0.5 - 3 kW
  • Without Thermostat
  • 120, 208, 240 and 480 Volt, 1 & 3 Phase
  • General Purpose or Moisture Resistant/ Explosion Resistant Terminal Enclosure
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



kW Volts Phase No.
W/In2
DIM B
Elem.
(In.) E1 General Purpose1 E2 Moisture Resistant/Explosion Resistant2
Model No. Wt.(Lb.) Model No. Wt.(Lb.)
MTO-2
0.5
0.5
0.5
120
208
240
1
1
1
6
6
6
2
2
2
17-3/4
17-3/4
17-3/4
MTO-2005/120
MTO-2005/208
MTO-2005/240
4
4
4
MTO-2005E2/120
MTO-2005E2/208
MTO-2005E2/240
7
7
7
1.1
1.1
1.1
120
208
240
1
1
1
6
6
6
2
2
2
32-3/4
32-3/4
32-3/4
MTO-2011/120
MTO-2011/208
MTO-2011/240
6
6
6
MTO-2011E2/120
MTO-2011E2/208
MTO-2011E2/240
9
9
9
1.4
1.4
1.4
120
208
240
1
1
1
6
6
6
2
2
2
40-1/4
40-1/4
40-1/4
MTO-2014/120
MTO-2014/208
MTO-2014/240
7
7
7
MTO-2014E2/120
MTO-2014E2/208
MTO-2014E2/240
10
10
10
EMTO-3
1
1
240
480
3
3
8
8
3
3
17-3/4
17-3/4
EMTO-301/240
EMTO-301/480
7
7
EMTO-301E2/240
EMTO-301E2/480
10
10
1.5
1.5
240
480
3
3
8
8
3
3
24-7/8
24-7/8
EMTO-3015/240
EMTO-3015/480
9
9
EMTO-3015E2/240
EMTO-3015E2/480
12
12
2
2
240
480
3
3
8
8
3
3
32-7/16
32-7/16
EMTO-302/240
EMTO-302/480
10
10
EMTO-302E2/240
EMTO-302E2/480
13
13
2.5
2.5
240
480
3
3
8
8
3
3
40-3/8
40-3/8
EMTO-3025/240
EMTO-3025/480
12
12
EMTO-3025E2/240
EMTO-3025E2/480
15
15
3
3
240
480
3
3
8
8
3
3
47-7/8
47-7/8
EMTO-303/240
EMTO-303/480
14
14
EMTO-303E2/240
EMTO-303E2/480
17
17
1. Heaters with General Purpose Enclosures are UL Recognized and CSA Certified.
2. Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MTO-2005/120V
¥120,104 (税込)
(税抜価格 ¥109,185)
納期: 7 週間
 
Heater, 0.5 kW, 120 V, 1 phase, general purpose
MTO-2005/240V
¥129,602 (税込)
(税抜価格 ¥117,820)
納期: 2 週間
 
Heater, 0.5 kW, 240 V, 1 phase, general purpose
MTO-2011/120V
¥183,711 (税込)
(税抜価格 ¥167,010)
納期: 7 週間
 
Heater, 1.1 kW, 120 V, 1 phase, general purpose
MTO-2011/240V
¥193,237 (税込)
(税抜価格 ¥175,670)
納期: 7 週間
 
Heater, 1.1 kW, 240 V, 1 phase, general purpose
EMTO-301/240
¥159,885 (税込)
(税抜価格 ¥145,350)
納期: 7 週間
 
Heater, 1 kW, 240 V, 3 phase, general purpose
EMTO-302/240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater, 2 kW, 240 V, 3 phase, general purpose
EMTO-303/240
¥378,175 (税込)
(税抜価格 ¥343,795)
納期: 7 週間
 
Heater, 3 kW, 240 V, 3 phase, general purpose

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.