フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

3線式ミニチュアコネクタ、熱電対、RTD、サーミスタ用、ANSIカラー

MTPシリーズ

3線式ミニチュアコネクタ、熱電対、RTD、サーミスタ用 | MTP | オメガエンジニアリング | MTPシリーズ

3線式ミニチュアコネクタ、熱電対、RTD、サーミスタ用 | MTP | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ガラス充填ナイロン
  • 耐熱: -29 ~ 180℃
  • 耐久型構造
  • 最大20 AWG(Ø0.8)までの撚線または単線が接続可能
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

MTPシリーズ 3ピンはミニチュアサイズコネクタは、熱電対用カラーの製品及び非補償3ワイヤおよび3ピン熱電対コネクタ用の白色のコネクタがラインナップされています。
取付及び取外しに便利なMTPコネクタは、熱電対、RTD、またはサーミスタと補償導線を接続する際、信頼性の高い接続を提供します。
接続時に正しい極性を保証するため、マイナスのピンとソケットはプラスより大きくなっています。
シールド熱電対、サーミスタ、RTDなど、3線式回路を必要とするほとんどの用途に推奨されます。
特に、パネルジャックを通して熱電対シールドリード線を継続するのに便利です。
180℃までの周囲温度に耐え、衝撃にも強い構造で設計されています。
*外観のロゴは製品写真と異なる場合があります(コネクタに刻印または成形されている場合があります)

注:150℃から180℃の間でコネクタが変色することがあります。電気的特性には影響ありません。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MTP-K-M
¥1,615 (税込)
(税抜価格 ¥1,468)
納期: 12 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、K熱電対、オス型
MTP-K-F
¥1,801 (税込)
(税抜価格 ¥1,637)
納期: 12 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、K熱電対、メス型
MTP-N-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3ピンミニチュアコネクタ、N熱電対、オス型
MTP-N-F
¥1,847 (税込)
(税抜価格 ¥1,679)
納期: 2 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、N熱電対、メス型
MTP-T-M
¥1,615 (税込)
(税抜価格 ¥1,468)
納期: 2 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、T熱電対、オス型
MTP-T-F
¥1,847 (税込)
(税抜価格 ¥1,679)
納期: 12 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、T熱電対、オス型
MTP-J-M
¥1,615 (税込)
(税抜価格 ¥1,468)
納期: 12 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、J熱電対、オス型
MTP-J-F
¥1,847 (税込)
(税抜価格 ¥1,679)
納期: 12 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、J熱電対、メス型
MTP-E-M
¥1,615 (税込)
(税抜価格 ¥1,468)
納期: 2 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、E熱電対、オス型
MTP-E-F
¥1,847 (税込)
(税抜価格 ¥1,679)
納期: 2 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、E熱電対、メス型
MTP-U-M
¥1,649 (税込)
(税抜価格 ¥1,499)
納期: 12 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、RTD、サーミスタ、B熱電対、オス型
MTP-U-F
¥1,884 (税込)
(税抜価格 ¥1,713)
納期: 12 週間
 
3ピンミニチュアコネクタ、RTD、サーミスタ、B熱電対、メス型
注: コネクタは150 ~ 180℃の間でわずかに変色する可能性がありますが、電気的特性には影響しません。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
K : K熱電対
T : T熱電対
J : J熱電対
E : E熱電対
U : B熱電対、RTD、サーミスタ
N : N熱電対

(2) 形状 :
M : オス型
F : メス型
MF : オスメスペア

(3) ROHS :
オプション選択がない場合 : 非対応
-ROHS : ROHS
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.