フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Heavy Duty Immersion Heater for Process Water—2"NPT Fitting

MTS-2 Series

Heavy Duty Immersion Heater for Process Water—2

Heavy Duty Immersion Heater for Process Water—2"NPT Fitting

¥361,390 MTS-260E2/240V

  • NEMA-1 Rated, UL Listed General Purpose Enclosure
  • Premium Quality Passivated Stainless Steel Wetted Parts
  • 1.5 to 15 kW
  • 120, 280, 240 and 480 V Power, 1 Phase
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGALUX™ MTS -2 Series process water immersion heater is available for applications with mild acid or alkaline conditions. The passivated stainless steel construction allows complete compatibility.

Please Note: This immersion heater should be used with an approved temperature control device to assure safe operation.

SPECIFICATIONS
Wattage: 1.5 to 15 kW
Power: 120, 208 or 240 480 V,1 phase
Sheath: 0.475" diameter passivated stainless steel
Enclosure: General Purpose, NEMA-1 rated1, or E2 moisture resistant/explosion resistant enclosure2
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MTS-215E2/120V
¥317,504 (税込)
(税抜価格 ¥288,640)
納期: 7 週間
 
120 Vac, 1.5 kW, E2 Enclosure
MTS-220A/240V
¥238,090 (税込)
(税抜価格 ¥216,445)
納期: 7 週間
 
240 Vac, 2 kW, 48 W/sq in, Dimension B: 17 1/2 inches 44 cm, General Purpose Enclosure
MTS-250E2/120V
¥389,153 (税込)
(税抜価格 ¥353,775)
納期: 7 週間
 
120 Vac, 5 kW, Moist Res/Explos. Res Encl.Enclosure
MTS-250E2/480V
¥389,153 (税込)
(税抜価格 ¥353,775)
納期: 7 週間
 
480 Vac, 5 kW, Moist Res/Explos. Res Encl.Enclosure

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: 1 Heaters with General Purpose Enclosures are UL Listed and CSA Certified except models that exceed 48 amps.

2Heaters with Moisture Resistant/Explosion Resistant Enclosures are CSA NRTL/C Certified except models that exceed 48 amps.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Wattage :
15 : 1.5 kW
20 : 2 kW
20-3 : 2 kW (Valid for MTS-220-3A/* & MTS-220-3E2/* only)
25 : 2.5 kW
30 : 3 kW
40 : 4 kW
50 : 5 kW
60 : 6 kW
70 : 7 kW
100 : 10 kW
120 : 12 kW
150 : 15 kW

(2) Enclosure Style :
A : General Purpose Enclosure
E2 : Moisture-Resistant/ Explosion-Resistant Enclosure

(3) Voltage :
120V : 120 Vac
208V : 208 Vac
240V : 240 Vac
480V : 480 Vac
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.