フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Screw Plug Immersion Heaters for Process Water Applications Stainless Steel Elements

MTS Series

Screw Plug Immersion Heaters for Process Water  | MTS Series

Screw Plug Immersion Heaters for Process Water

¥138,125 MTS-1000/120

  • 1" NPT Stainless Steel Passivated Screw Plug
  • Stainless Steel Passivated Elements
  • High Watt Density (64 to 86 W/in2)
  • 0.75 to 3 kW
  • Without Thermostat
  • 120 and 240 Volt, Single Phase
  • General Purpose or Moisture-Resistant/ Explosion-Resistant Terminal Enclosure
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGALUX™ MTS Series process water immersion heater is available for process water applications.

SPECIFICATIONS
Wattage: 0.75 to 3 kW
Power: 120 and 240 V, 1 phase
Watt Density: 64 to 86 W/in2
Screw Plug: 1 NPT stainless steel passivated screw plug
Enclosures: E1 general purpose, NEMA 1 (IP00) rated, or type E2 moisture-resistant/ explosion-resistant enclosure.2



kW Volts W/in2 No. Htg.
Elem.
E1 General Purpose Enclosure1 E2 Moisture Resis/Explosion Resis.2
Dim. B
cm (in)
Model No. Wt.kg (lb) Model No. Wt.kg (lb)
0.7512064116 (6 5/16 )MTS-750/*0.9 (2)MTS-750E2/*2.3 (5)
0.7524064116 (6 5/16 )MTS-750/*0.9 (2)MTS-750E2/*2.3 (5)
112085116 (6 5/16 )MTS-1000/*0.9 (2)MTS-1000E2/*2.3 (5)
124085116 (6 5/16)MTS-1000/*0.9 (2)MTS-1000E2/*2.3 (5)
1.2512083120 (8 1/16)MTS-1250/*0.9 (2)MTS-1250E2/*2.3 (5)
1.2524083120 (8 1/16)MTS-1250/*0.9 (2)MTS-1250E2/*2.3 (5)
1.512086123.5 (9 1/4)MTS-1500/*0.9 (2)MTS-1500E2/*2.3 (5)
1.524086123.5 (9 1/4)MTS-1500/*0.9 (2)MTS-1500E2/*2.3 (5)
212083131 (12 1/4)MTS-2000/*0.9 (2)MTS-2000E2/*2.3 (5)
224083131 (12 1/4)MTS-2000/*0.9 (2)MTS-2000E2/*2.3 (5)
2.512079141 (16 1/4)MTS-2500/*0.9 (2)MTS-2500E2/*2.3 (5)
2.524079141 (16 1/4)MTS-2500/*0.9 (2)MTS-2500E2/*2.3 (5)
312078150 (19 7/8)MTS-3000/*1.4 (3)MTS-3000E2/*2.7 (6)
324078150 (19 7/8 )MTS-3000/*1.4 (3)MTS-3000E2/*2.7 (6)
* Designate voltage, i.e., “120” for 120 Vac or “240” for 240 Vac.
1 Heaters with general purpose enclosures are UL listed and CSA certified.
2 Heaters with moisture-resistant/explosion-resistant enclosures are CSA NRTL/C certified and are not intended for use in hazardous areas.

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
MTS-750/120
¥148,220 (税込)
(税抜価格 ¥134,745)
納期: 7 週間
 
General Purpose Immersion Heater, 0.75 kW, 120 Vac
MTS-2000/120
¥160,226 (税込)
(税抜価格 ¥145,660)
納期: 7 週間
 
General Purpose Immersion Heater, 2 kW, 120 Vac

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


Ordering Example: (1) MTS-750/240 0.75 kW heater powered by 240 Vac, ¥133,105

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Watts :
750 : 0.75 kW
1000 : 1 kW
1250 : 1.25 kW
1500 : 1.5 kW
2000 : 2 kW
2500 : 2.5 kW
3000 : 3 kW

(2) Enclosure :
オプション選択がない場合 : General Purpose Enclosure
E2 : Moisture Resistant/Explosion Resistant

(3) Volts :
120 : 120 Vac
240 : 240 Vac
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.