フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

端子箱付シース熱電対

NB-SS, NB-IN

端子箱付シース熱電対 | NB-SS, NB-IN

端子箱付シース熱電対

¥20,420 NB1-ICIN-116G-12

  • シース材料: 304SS、310SS、316SS、 321SS、Inconel®または Super OMEGACLAD™ XL
  • プローブ長は300 mm (12")、 600 mm (24") です。オーダ ーによる長さに対応可能です。 カスタマーサービスにご 連絡ください。
  • NB1 鋳鉄端子箱、内部端子ブロック
  • NB2 小型アルミニウムヘッド、内部端子ブロック
  • NB3 アルミニウムヘッドは便利なスナップロック設計と内部端子ブロックを備えています
  • NB4 超小型アルミニウムヘッド、内部端子ブロック
  • ½" BSPT マウントねじ
  • 300 mm 長さが標準
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

さまざまな用途における環境および大きさに適合する端子箱付熱電対があります。熱電対はJ、K T、E、N、シースは304 SS、310 SS、316 SS、321 SS、Super OMEGACLAD™XL、Inconel®シースがあります。標準の長さは300 mmで、12 mmの管用ねじも含まれ、他の長さご用意可能です。プローブのねじと補償導線の先端は共に½"BSPT です。NB2とNB4には外径3.2 ~6.3 mmのワイヤまたはチューブ用コンプレーションフィッティングとゴムフェルールが含まれます。内部端子ブロックは全モデルで標準です。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
PDFを参照の上、部品番号ビルダーからご注文ください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) モデルを選択 (PDFを参照) :
1 : NB1
2 : NB2
3 : NB3
4 : NB4
5 : NB5
6 : NB6
7 : NB7
8 : NB8
9 : NB9
10 : NB10
11 : NB11
12 : NB12

(2) 熱電対・シース材質 :
ICIN : J熱電対・INC
ICSS : J熱電対・304SS
CAIN : K熱電対・INC
CASS : K熱電対・304SS
CAXL : K熱電対・XL
CXIN : E熱電対・INC
CXSS : E熱電対・304SS
CPIN : T熱電対・INC
CPSS : T 304SS
NNIN : N熱電対・INC
NNXL : N熱電対・XL

(3) シース外径 :
116 : 1.5 mm
18 : 3.0 mm
316 : 4.5 mm
14 : 6.0 mm

(4) 温接点 :
G : 接地
U : 非接地
E : 露出

(5) シース長さ :
12 : 300 mm
CUSTOM : CUSTOM

(6) Spring Loading :
オプション選択がない場合 : no spring loading (default)
-TBSL : spring loading
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.