フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対・測温抵抗体用 端子箱
サニタリ用途

NBサニタリ シリーズ

サニタリ用途 | 熱電対・測温抵抗体用 端子箱  | オメガエンジニアリング | NBサニタリ シリーズ

サニタリ用途 | 熱電対・測温抵抗体用 端子箱 | オメガエンジニアリング

¥9,645 NB9W-0

  • 製品情報が英文ですが、日本でお買い求め頂けます。
    カスタマーサービスにて日本語でのサポートを致します。
  • Stainless Steel, Aluminum, and Polypropylene
  • Available Without Terminal Blocks or with 2 or 4 Terminals
端子箱 / 保護管 / サーモウェル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Model No. Material Tube Entry Wire Entry
NB2 Aluminum ½ NPT ½ NPT
NB9W White
Polypropylene
½ NPT ¾ NPT
NB13 316 SS ½ NPT ½ NPT
NB14 316 SS ¼ NPT ¼ NPT
NB15 316 SS ½ NPT ½ NPT
NB16W White
Polypropylene
½ NPT ½ NPT
Special connection heads are available for sanitary and other custom applications. Select from Aluminum, White polypropylene or 316 SS, these heads are available with or without a ceramic terminal block. Terminal blocks feature either two or four terminals for fast connections.

Please refer to the specification sheet above for photographs of the individual head types.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Type NB2 Aluminum Head
  
NB2-0
¥11,561 (税込)
(税抜価格 ¥10,510)
納期: 2 週間
 
Aluminum, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNB2-2
NB2-2
¥12,353 (税込)
(税抜価格 ¥11,230)
納期: 2 週間
 
Aluminum, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-49)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNB2-4
NB2-4
¥14,075 (税込)
(税抜価格 ¥12,795)
納期: 10 週間
 
Aluminum, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-50)
Type NB9W White Polypropylene Head
  
NB9W-0
¥10,610 (税込)
(税抜価格 ¥9,645)
納期: 10 週間
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ¾ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB9W-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ¾ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB9W-4
¥12,227 (税込)
(税抜価格 ¥11,115)
納期: 10 週間
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ¾ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB13 316 SS Head
  
NB13-0
¥35,206 (税込)
(税抜価格 ¥32,005)
納期: 10 週間
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB13-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB13-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB14 316 SS Head
  
NB14-0
¥26,978 (税込)
(税抜価格 ¥24,525)
納期: 10 週間
 
316 stainless steel, ¼ NPT Tube Entry, ¼ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB14-2
¥28,210 (税込)
(税抜価格 ¥25,645)
納期: 10 週間
 
316 stainless steel, ¼ NPT Tube Entry, ¼ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB14-4
¥29,035 (税込)
(税抜価格 ¥26,395)
納期: 10 週間
 
316 stainless steel, ¼ NPT Tube Entry, ¼ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB15 316 SS Head
  
NB15-0
¥27,506 (税込)
(税抜価格 ¥25,005)
納期: 10 週間
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB15-2
¥28,765 (税込)
(税抜価格 ¥26,150)
納期: 2 週間
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB15-4
¥29,607 (税込)
(税抜価格 ¥26,915)
納期: 10 週間
 
316 stainless steel, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Type NB16W White Polypropylene Head
  
NB16W-0
¥13,756 (税込)
(税抜価格 ¥12,505)
納期: 2 週間
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, No internal terminals
  
NB16W-2
¥17,017 (税込)
(税抜価格 ¥15,470)
納期: 10 週間
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 2 terminals (CH-73)
  
NB16W-4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Polypropylene, ½ NPT Tube Entry, ½ NPT Wire Entry, 4 terminals (CH-74)
Terminal Blocks for Connection Heads
  
CH-49
¥2,580 (税込)
(税抜価格 ¥2,345)
納期: 2 週間
 
Ceramic block, 2 terminals, for NB2 head
  
CH-50
¥2,638 (税込)
(税抜価格 ¥2,398)
納期: 10 週間
 
Ceramic block, 4 terminals, for NB2 head
  
CH-73
¥2,317 (税込)
(税抜価格 ¥2,106)
納期: 2 週間
 
Ceramic block, 2 terminals, for NB13 head
  
CH-74
¥2,991 (税込)
(税抜価格 ¥2,719)
納期: 2 週間
 
Ceramic block, 4 terminals, for NB13 head
  
CH-73/M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Ceramic block, 2 terminals, for NB9W, NB14, NB15 and NB16W heads
  
CH-74/M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Ceramic block, 4 terminals, for NB9W, NB14, NB15 and NB16W heads
Ordering Example: (1) NB9W-4 white polypropylene protection head with 4-terminal block, ¥11,115  plus (1) NB9W-4 white polypropylene protection head with 4-terminal block, ¥11,115, ¥11,115 + 11,115 = ¥22,230
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.