フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors

NHJP Series

High Temperature Jack Panels for Standard Size Ceramic Connectors | NHJP Series

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Rugged NHX or UHX Ceramic Connectors
  • Heavy Duty Steel Panel
  • Compensated Hardware
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C). These panels with UHX connectors are ideal when glazed ceramic or nylon connector panels would contaminate a vacuum system.

Circuits
Per Row
1 Row
(25/8" H)
2 Rows
(43/8" H)
3 Rows
(61/8" H)
4 Rows
(77/8" H)
6
(53/4" L)
NHJP1-06-[*] NHJP2-12-[*] NHJP3-18-[*] NHJP4-24-[*]
12
(101/4" L)
NHJP1-12-[*] NHJP2-24-[*] NHJP3-36-[*] NHJP4-48-[*]
18
(143/4" L)
NHJP1-18-[*] NJHP2-36-[*] NHJP3-54-[*] NHJP4-72-[*]
Connector
Quantity Discounts

1-10 . . . . . . . . . . . . .Net
11-24 . . . . . . . . . . .10%
25-49 . . . . . . . . . . .15%
50-99 . . . . . . . . . . .20%
100 and up . . . .Consult Sales


Other panels available upon request. Send an email to custom@omega.com for pricing & availability. Customs Panels are $1000 minimum order for custom SKU part number.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Below are examples of common part numbers. Use the Part Number Builder below this table to select your exact configuration.
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNHJP1-06-J
NHJP1-06-J
¥35,713 (税込)
(税抜価格 ¥32,466)
納期: 10 週間
 
6 connectors in 1 row, type J thermocouple
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNHJP1-06-K
NHJP1-06-K
¥35,713 (税込)
(税抜価格 ¥32,466)
納期: 10 週間
 
6 connectors in 1 row, type K thermocouple
  
NHJP1-06-T
¥35,713 (税込)
(税抜価格 ¥32,466)
納期: 10 週間
 
6 connectors in 1 row, type T thermocouple
  
NHJP1-12-C
¥57,500 (税込)
(税抜価格 ¥52,273)
納期: 7 週間
 
12 connectors in 1 row, type C thermocouple
  
NHJP1-12-J
¥55,773 (税込)
(税抜価格 ¥50,703)
納期: 10 週間
 
12 connectors in 1 row, type J thermocouple
  
NHJP1-12-K
¥55,773 (税込)
(税抜価格 ¥50,703)
納期: 10 週間
 
12 connectors in 1 row, type K thermocouple
  
NHJP1-18-N
¥80,215 (税込)
(税抜価格 ¥72,923)
納期: 10 週間
 
18 connectors in 1 row, type N thermocouple
  
NHJP2-12-J
¥57,679 (税込)
(税抜価格 ¥52,435)
納期: 2 週間
 
12 connectors in 2 rows, type J thermocouple
  
NHJP2-12-K
¥57,679 (税込)
(税抜価格 ¥52,435)
納期: 10 週間
 
12 connectors in 2 rows, type K thermocouple
  
NHJP2-12-T
¥57,679 (税込)
(税抜価格 ¥52,435)
納期: 10 週間
 
12 connectors in 2 rows, type T thermocouple
  
NHJP2-24-J
¥103,135 (税込)
(税抜価格 ¥93,759)
納期: 10 週間
 
24 connectors in 2 rows, type J thermocouple
  
NHJP2-24-K
¥103,135 (税込)
(税抜価格 ¥93,759)
納期: 10 週間
 
24 connectors in 2 rows, type K thermocouple
  
NHJP3-18-E
¥83,270 (税込)
(税抜価格 ¥75,700)
納期: 10 週間
 
18 connectors in 3 rows, type E thermocouple
  
NHJP3-18-K
¥83,270 (税込)
(税抜価格 ¥75,700)
納期: 10 週間
 
18 connectors in 3 rows, type K thermocouple
  
NHJP4-24-J
¥106,952 (税込)
(税抜価格 ¥97,229)
納期: 10 週間
 
24 connectors in 4 rows, type J thermocouple
Accessories
  
HACL
¥1,774 (税込)
(税抜価格 ¥1,613)
納期: 2 週間
 
Panel mounting adaptor clip
注: All OMEGA™ NHJP jack panels are shipped unassembled, with all necessary hardware for mounting included.

Consult Custom Engineering Department for information on custom color-coded anodized panels. Non-standard Panels: $1,000 minimum order. Contact custom@omega.com for pricing and availability.

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Number of Rows :
1 : 1 row
2 : 2 rows
3 : 3 rows
4 : 4 rows

(2) Total Number of Connectors :
06 : 6 connectors
12 : 12 connectors
18 : 18 connectors
24 : 24 connectors
36 : 36 connectors
48 : 48 connectors
54 : 54 connectors
72 : 72 connectors

(3) Thermocouple Calibration :
J : J T/C
K : K T/C
T : T T/C
E : E T/C
R/S : R or S T/C
N : N T/C
U : Uncompensated Connector
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.