フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金
80% ニッケル/20% クロム

NI80

抵抗加熱線 | NI80 | NI80

抵抗加熱線 | NI80

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 1150℃の高温に耐える
  • 短時間加熱、長寿命
  • 耐腐食性
  • ストレートまたはコイル抵抗ヒータに使用可能
  • 便利な15mと60mを入手可能
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

NIC80ワイヤは、ニッケル80%とクロム20%で構成される抵抗加熱ワイヤです。NIC80ワイヤは、通常、高温環境で抵抗器として使用されます。NI/CR-80/20は、高温用途における抵抗器エレメントとして欠かすことができず、例えば電気炉、電気レンジ、放射暖房器で使用されます(最高1150℃)
これらの品質や標準的使用法に加え、その高い電気抵抗と、ニッケルクロム60より遥かに低い抵抗温度係数の組合せにより、技術分野で幅広い用途があります。

仕様
抵抗率: 80% Ni, 20% Cr
抵抗率:サーキュラー・ミル・フィートあたり650 Ω (20 ℃)。他の温度の抵抗を算出するための係数については、以下の表を参照。
比重: 8.41
密度: 0.304 lb/in3
融点: 約1400°C
公称線形膨張率: 0.000017 (10~1000℃)
引張り強度 (lb/in2) :
ソフトアニール: 100,000
公称抵抗温度係数:0.00011 Ω/Ω/℃ (20~500°C)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しい仕様はPDFをご覧ください
  
NI80-040-200
¥29,464 (税込)
(税抜価格 ¥26,785)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 18 AWG、長さ: 60m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-032-50
NI80-032-50
¥7,491 (税込)
(税抜価格 ¥6,810)
納期: 7 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 20 AWG、長さ: 15m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-025-50
NI80-025-50
¥7,491 (税込)
(税抜価格 ¥6,810)
納期: 7 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 22 AWG、長さ: 15m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-020-200
NI80-020-200
¥27,099 (税込)
(税抜価格 ¥24,635)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 24 AWG、長さ: 60m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-015-50
NI80-015-50
¥4,576 (税込)
(税抜価格 ¥4,160)
納期: 7 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 26 AWG、長さ: 15m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-012-200
NI80-012-200
¥14,091 (税込)
(税抜価格 ¥12,810)
納期: 7 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 28 AWG、長さ: 60m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theNI80-010-200
NI80-010-200
¥12,880 (税込)
(税抜価格 ¥11,709)
納期: 2 週間
 
抵抗加熱線 ニッケル - クロム合金、線径: 30 AWG、長さ: 60m

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 線径 :
040 : 18 AWG
032 : 20 AWG
025 : 22 AWG
020 : 24 AWG
015 : 26 AWG
012 : 28 AWG
010 : 30 AWG

(2) 長さ :
50 : 15m
200 : 60m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.