フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

光沢セラミック超高温標準コネクタ
650°C 耐熱温度のセラミック

NOX / UOX シリーズ

光沢セラミック超高温標準コネクタ650°C  耐熱温度のセラミック | NOX / UOX シリーズ

光沢セラミック超高温標準コネクタ650°C 耐熱温度のセラミック

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ソリッドピン構造
  • プラス/マイナスねじの組み合わせ

商品説明

光沢カラーコード (NOX) または非光沢白 (UOX) があります。これらのセラミックコネクタはANSIとOMEGA 標準に準拠します。 UOXコネクタは光沢セラミックまたはナイロンコネクタが真空システムを汚染する場合に使います。温度は部品のみによって制限を受けます。 CHROMEGA™-ALOMEGA™、鉄-コンスタンタンとCHROMEGA™-コンスタンタンは最高温度650°C (1200°F) まで使用でき、銅-コンスタンタン400°C (752°F) までの全校正範囲において正確に使用できます。 貴金属と耐熱金属の校正は補償合金によって周囲温度260°C (500°F) にまで制限されます。温度勾配がコネクタにある場合、精度が最大許容差を超える可能性があります。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
NOX-K-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、タイプK
NOX-K-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、タイプK
NOX-T-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、タイプT
NOX-T-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、タイプT
NOX-J-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、タイプJ
NOX-J-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、タイプJ
NOX-E-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、タイプE
NOX-E-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、タイプE
NOX-N-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、タイプN
NOX-N-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、タイプN
NOX-R/S-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、タイプR/S
NOX-R/S-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、タイプR/S
NOX-U-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、非補償またはタイプB
NOX-U-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、非補償またはタイプB
NOX-C-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準メスコネクタ、タイプC
NOX-C-M-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
超高温標準オスコネクタ、タイプC
注: † J、K、T、E、R、S、B型はANSI 指定です。
* 注文する場合は、コネクタペアは"MF"、オスコネクタのみは"M"、メスコネクタのみは"F"を指定してください。
非光沢白シェルをご注文する場合は、モデル指定の"NOX"を"UOX"で置き換えてください。 追加費用は発生しません。 注: OMEGALLOY™、N型は一般的にニクロシル-ニシルとして知られています。
注: U型 (補償なし) コネクタはB型熱電対 (白金/6% ロジウム-白金/30% ロジウム) と共に使用します。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) コネクタスタイル :
NOX : 光沢カラーコード
UOX : 非光沢白

(2) 熱電対タイプ :
K : タイプK
T : タイプT
J : タイプJ
E : タイプE
R/S : タイプR/S
G : タイプG
C : タイプC
D : タイプD
U : 補正無し、またはタイプB
N : タイプN

(3) コネクタのタイプ :
M : オス型
F : メス型
MF : オス/メスのペア

(4) RoHS :
オプション選択がない場合 : for Non-ROHS
-ROHS : ROHS
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.