スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
商品説明
OMEGA high temperature jack panels feature ceramic connectors mounted in a steel plate for service temperatures up to 1000°F (537°C).Circuits Per Row | 1 Row (2 5/8" H) | 2 Row (4 3/8" H) | 3 Row (6 1/8" H) | 4 Row (7 7/8" H) | |
6 (5 3/4" L) | Model No. | NXJP-1-06-(*) | NXJP-2-12-(*) | NXJP-3-18-(*) | NXJP-4-24-(*) |
12 (10 1/4" L) | Model No. | NXJP-1-12-(*) | NXJP-2-24-(*) | NXJP-3-36-(*) | NXJP-4-48-(*) |
18 (14 3/4" L) | Model No. | NXJP-1-18-(*) | NXJP-2-36-(*) | NXJP-3-54-(*) | NXJP-4-72-(*) |
部品番号ビルダー