フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

OB-100

エポキシ/熱伝導ペースト | OB-100

エポキシ/熱伝導ペースト

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Thermally Conductive
  • Electrical Insulator
  • Resist Oils, Solvents, Most Acids
  • OMEGABOND™ 100 Two Part Epoxy: Low Thermal Conductivity. Sets at Room Temp. Good to 130°C (265°F)
  • OMEGABOND™ 101Two Part Epoxy: High Thermal Conductivity. Sets at Room Temp. Good to 105°C(221°F)
  • OMEGABOND™ 200 Two Part Epoxy: Very High Thermal Conductivity. Sets in 2 Hrs at 205°C(400°F). Good to 260°C(500°F)
  • OMEGATHERM™ 201Silicone Paste: Extremely High Thermal Conductivity. Non-Adhesive. Does not Harden. Good from -40 to 200°C(-40 to 392°F
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGABOND™エポキシとOMEGATHERM™熱伝導ペーストは、高温用で熱伝導率にすぐれるエポキシ/シリコン製品です。これらの製品は、熱電対、薄膜RTD、サーミスタ、その他の温度センサの永久的または一時的接着用に特別に調合されています。またペーストは、ほとんどの表面、例えば金属、セラミック、ガラス、プラスチック、紙製品用に調合されています。
OMEGABOND™とOMEGATHERM™製品は、混合および塗布しやすいように配合・パッケージングされています。各調合物ともに、正確かつ迅速、そして信頼性の高い温度測定に必要な重要な特徴を備えています。特徴として、高い接着性と強度、高い温度定格、すぐれた熱伝導と電気絶縁、一貫した揺変性、高速硬化、そして簡単な塗布などが挙げられます。
「ツインパック」パッケージにより、ユーザは、レジンと触媒を正確に調合し、素早く清潔に混合できます。ツインパックは、柔軟性のあるプラスチックパウチで、取外し可能な仕切りにより2つの独立した区画に分割されています。1つの区画にレジンが入り、もう1つの区画に、あらかじめ計測された量の触媒が入っています。使用する際は、仕切りを外し、パウチを揉むことで2つの成分を混合し、角を切り取って中身を出します。各ツインパックには説明書が、熱シールされた透明の袋に封入されています。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-100-1/4
OB-100-1/4
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This product is no longer available. Please see OB-102-1/2 as a possible alternative.

OMEGABOND 100 (エポキシ)、合計¼ オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-100-1
OB-100-1
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This product is no longer available. Please see OB-102-2 as a possible alternative.

OMEGABOND 100 (エポキシ)、合計1オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-100-16
OB-100-16
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 

This product is no longer available. Please see OB-102-16 as a possible alternative.

OMEGABOND 100 (エポキシ)、合計16オンス(レジン8オンス、硬化剤8オンス)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-101-1/2
OB-101-1/2
¥5,096 (税込)
(税抜価格 ¥4,633)
納期: 5 週間
 
OMEGABOND 101 (エポキシ)、 合計½ オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-101-2
OB-101-2
¥6,733 (税込)
(税抜価格 ¥6,121)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 101 (エポキシ)、合計2オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-2
OB-200-2
¥26,188 (税込)
(税抜価格 ¥23,807)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 200 (エポキシ)、合計2オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOB-200-16
OB-200-16
¥41,812 (税込)
(税抜価格 ¥38,011)
納期: 2 週間
 
OMEGABOND 200 (エポキシ)、合計16オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-1/2
OT-201-1/2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱伝導性ペースト、合計½オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-2
OT-201-2
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱伝導性ペースト、合計2オンス
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOT-201-16
OT-201-16
¥51,358 (税込)
(税抜価格 ¥46,689)
納期: 3 週間
 
熱伝導性ペースト、合計16オンス(レジン1ポンド、硬化剤2オンス)

製品マニュアル:

ダウンロード Epoxy Adhesive - OB-200
ダウンロード OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-101
ダウンロード OMEGABOND® Epoxy adhesive - OB-100
ダウンロード OMEGATHERM® Thermally Conductive Silicone Paste - OT-201
ダウンロード Epoxy Adhesive - OB-102
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.