フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

データロギング&モニタリングソフトウェア
OEG - Omega Enterprise Gateway

OEG_Software

データロギングソフトウェア|OEG|オメガエンジニアリング | OEG_Software

データロギングソフトウェア|OEG|オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 24時間365日のデータロギングとプロセス監視
  • OPC UA / DAを介してエンタープライズシステムとの統合
  • プロセスの改善またはトラブルシューティング -
    インスタンスを分析するためのデータの収集と記録
  • プロセスの誤動作、接続の切断等のイベントをメールで通知
  • 複数のオメガデバイス間でビジュアルデータを比較
  • フルバージョンを30日間無料トライアル
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA Enterprise Gatewayは、プロセスに対する最適な制御と洞察を得るためのツールです。このソフトウェアはWindows®サーバー上で24時間365日稼動し、いつでもどこでもデータにアクセスできる中断のないデータサービスを提供します。このデータを使用すると、発生した問題をトラブルシューティングしたり、履歴データを確認してプロセスを継続的に改善したりできるような分析を実行できます。

Full version OPC UA / DAをインテグレーション機能を含んだバージョンです。
Standard version 警告、チャート、監視、ローカルストレージ、フルバージョンの30日間の試用が可能です。

サポートしているOMEGA社の製品
  • コントローラー/表示器 — PLATINUM シリーズ, iシリーズ
  • ワイヤレス製品 — ZW-REC, zCDR, UWTC-REC1, UWTC-REC2, UWTC-REC3, wシリーズ, WWシリーズ (coming soon)
  • iServerシリーズ製品 — iBTX, iBTHX-W, iBTX-SD, iTHX-W, iTHX-SD, iTCX, iPTX, iSD-TH, iSD-TC, EIT/EIP
  • データロガー製品 — OM-DAQ-USB-2401, OM-DAQXL
  • 圧力センサー — PX409-USBH/485, IN-USBH


サポートOS
  • Windows 7, 8 and 10 (64-bit), Windows Server 2008, 2012 and 2016
  • ハードウェア要件: CPU Dual Core 2.4 GHz 以上, メモリ 4 GB 以上, ハードディスク 250 GB 以上

代替対象ソフトウェア:
  • Omega OPC Server
  • iCONNECT
  • iLOG
  • HTTPGet
  • iPort
  • Mail Notifier
  • Virtual Coordinator
  • Omega Dashboard.

上記のソフトウェアをご利用頂いている場合、OEGをインストールすることをお勧めします
OEGソフトウェア
ダウンロードページはこちら or download (32bit)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Omega-Enterprise-Gateway
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
OPC UA / DAをインテグレーション機能を含んだフルバージョン
注: 試用期間の終了時に販売店にご連絡ください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.