フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

USB接続、温度/湿度データロガー

OM-22, OM-23, OM-24

温度/湿度データロガー | OM-22, OM-23, OM-24 | OM-22, OM-23, OM-24

温度/湿度データロガー | OM-22, OM-23, OM-24

¥25,350 OM-22

1 year warranty CE
  • USB2.0インタフェースからプラグアンドプレイが可能な多目的温度データロガー
  • 高精度サーミスタ温度センサ
  • プログラミングやダウンロードに専用ソフトウェアまたはドライバは不要
  • 設定ユーティリティや校正認定書をデータロガーに内蔵
  • データログ完了時にPDF/Excel®レポートを生成
  • 要約、グラフ、詳細データ一覧を含むPDFレポート
  • LCDディスプレイ
  • デュアルカラーステータスLED
  • ボタンを1回押すだけでロギングを開始/停止
  • MAX/MIN機能
  • EN12830に準拠
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-22、OM-23、OM-24は多目的温度/湿度データロガーで、試験や測定、品質管理、環境監視などさまざまな用途に最適なツールです。データのログを完了すると、便利なPDFやExcelレポートを生成します。OM-22は、内蔵のサーミスタ温度センサを使用して、周囲温度を測定します。OM-23は、周囲温度を測定するだけでなく、外部のサーミスタ温度プローブを入力源として使用することができます。OM-24は、周囲温度と相対湿度の両方を測定します。これらのデータロガーは、言語選択、サンプリング間隔、開始遅延、アラーム遅延、 温度単位、アラーム範囲、アラームタイプ、パスワード、ユーザー名などすべてユーザーがプログラム可能です。設定やデータのダウンロードを実行するために専用のソフトウェアやドライバは必要ありません。データロガーは、PCに接続すると大容量記憶装置として表示されます。ユーザーマニュアル、校正認定書、データロガー設定ユーティリティはすべてデータロガーに内蔵されています。

仕様
内部温度 (全モデル共通)
温度センサ: NTCサーミスタ
温度範囲: -30~70°C
温度精度: ±0.5°C
温度分解能: 0.1°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-22
¥27,885 (税込)
(税抜価格 ¥25,350)
納期: 2 週間
 
温度データロガー(内部サーミスタ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-23
OM-23
¥28,056 (税込)
(税抜価格 ¥25,505)
納期: 2 週間
 
温度データロガー(内部サーミスタ、外部サーミスタ入力端子付)
  
OM-24
¥34,245 (税込)
(税抜価格 ¥31,132)
納期: 2 週間
 
温度/湿度データロガー(内部サーミスタ)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-23-TP1
OM-23-TP1
¥7,701 (税込)
(税抜価格 ¥7,001)
納期: 2 週間
 
サーミスタプローブ、OM-23用
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-23-TP2
OM-23-TP2
¥5,621 (税込)
(税抜価格 ¥5,110)
納期: 2 週間
 
サーミスタプローブ、OM-23用
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.