フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/相対湿度データロガー
耐熱:-40〜70℃

OM-62

温度/相対湿度データロガー | OM-62 | OM-62

温度/相対湿度データロガー | OM-62

¥39,324 OM-62

1 year warranty
  • 温度、相対湿度、露点を同時に測定
  • 温度および湿度アラームをオンデマンドで視覚的に表示
  • ユーザによる選択が可能なメモリ不足時の停止または連続記録におけるメモリの上書き
  • PC/プッシュボタン記録制御
  • USB インタフェース
  • コンパクト、軽量、使用が容易
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-62 温度/相対湿度データロガーは、さまざまなロギングの用途で使用でき、使いやすく多機能な装置です。OM-62 は、1 秒毎の高速サンプリング、または18 時間毎の低速サンプリングを行います。合計43,344 回の温度測定を、または、21,672 回の温度/ 湿度測定をデータロガーのメモリに保存できます。

温度と相対湿度の測定に加えて、OM-62 温度/相対湿度データロガーに付属するWindows ソフトウェアが露点温度を計算、表示します。ソフトウェアは、フル機能を備えたプログラムであり、サンプリング速度、ロギング期間、スタートモード、ロギングモード、上限/ 下限温度と相対湿度アラーム値を含む、すべてのデータロガー機能を設定できます。

データがいったん記録されると、プログラムにより、ロガーからデータをダウンロード、データをプロットし、詳細な解析のためにASCII テキストまたはExcel ファイル形式でデータをエクスポートできます。

仕様
温度測定範囲:-40~70°C
温度センサ:内部デジタルセンサ
相対湿度範囲:0~99% RH、結露なし
相対湿度センサ: ポリマ容量性
温度精度: ±0.5°C
温度分解能: ±0.1°C
相対湿度精度: ±2% RH (10~90% RH)
相対湿度分解能: 0.01% RH
温度および相対湿度アラーム: 温度、湿度とも、上限下限のアラームしきい値のプログラムが可能
サンプリング速度: ユーザーによる選択が可能 1秒~18時間 (1秒単位)
データ保存: 温度のみで43,344データ温度と湿度で21,672データ
記録モード: ユーザーによる選択が可能メモリ不足時の停止、または連続記録におけるメモリ上書き
記録の開始: プッシュボタン、コンピュータ制御、または最大6週間の遅延開始
PCインタフェース: USB
校正: 温度、湿度ともにソフトウェアによる一点オフセット校正が可能
時間精度: ±100 ppm @ 24°C
電源: 3Vリチウム電池 (付属)
電池の寿命: 標準6年
保管温度: -40~70°C
寸法: 高さ76 x 幅40 x 奥行15 mm
互換性: Windows® XP/VISTA/7/8 (32/64ビット)
重量: 28g
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-62
OM-62
¥43,256 (税込)
(税抜価格 ¥39,324)
納期: 3 週間
 
温度/相対湿度データロガー
  
OM-62-CAL-3-HU
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度/相対湿度データロガー、NIST校正証明書付き
注: Windows ソフトウェア (CD ROM)、3V リチウム電池、USB インタフェースケーブルが付属しています。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.