フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高温用、温度データロガー
剛性周囲温度・可撓性プローブ付き

OM-CP-HITEMP140X2-TD

【高温用】温度データロガー、2ch | OM-CP-HITEMP140X2-TD | OM-CP-HITEMP140X2-TD
新製品

【高温用】温度データロガー、2ch | OM-CP-HITEMP140X2-TD

¥229,090 OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72

5 year warranty CE
  • OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 は剛性周囲温度プローブと可撓性プローブを1 つずつ装備
  • OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1・OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5 は、剛性周囲温度プローブとステンレス鋼製屈曲性プローブを1 つずつ装備
  • 剛性周囲温度プローブは-200 ~260℃を測定
  • 可撓性プローブは-60 ~260℃を測定
  • ステンレス鋼製屈曲性プローブは-200 ~ 350℃を測定
  • 動作温度範囲( データロガー):-40 ~ 140℃
  • 精度は± 0.1℃
  • 水中で使用可能(IP68)
  • トリガー設定
  • 開始/ 停止時間はプログラム可能
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

注)現在、本製品のスペア電池 “ OM-CP-BAT110 “ は、アメリカからの輸出が停止されており販売が出来ません。データロガー本体(電池込み)のみの販売となります。
OM-CP-HITEMP140X2-TD 温度データロガーのデュアルプローブは、高温監視用途で高い柔軟性を提供します。これらのモデルはすべて、周囲温度を測定する5.1 cm の剛性推移径プローブに、もう一本の屈曲性またはRTD プローブオプションと組み合わせることができます。剛性周囲温度プローブは、ステンレス鋼から作製され、高速応答速度で、過酷な環境に最適です。

OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1 温度データロガーモデルと OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5 温度データロガーモデルは、5.1 cm の剛性周囲温度プローブに、ステンレス鋼製で先端に2.5 cm または12.7 cm プローブシースを備えた61 cm の屈曲性プローブを組み合わせています。ステンレス鋼製のPT プローブは、位置に合わせて屈曲した状態を保つ能力を提供し、350℃までの高温測定範囲を実現します。

OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 温度データロガーは、5.1 cm の剛性周囲温度プローブに、183 cm の軽量型RTD 可撓性プローブを組み合わせ、設置が簡単になっています。可撓性プローブは、非常に柔軟で、PFA 絶縁剤でコーティングされ、小型のバイアルや試験管内部の使用に最適です。このプローブは、直径が小さく、高精度で、蒸気滅菌や凍結乾燥に最適です。RTD プローブは、OM-CP-MICRODISC プローブ付属具にも対応し、棚などの表面温度監視に使用されます。

データロガー本体の動作温度範囲は、-40~140 ℃ です。周囲温度と遠隔温度を同時に記録するため、OM-CPHITEMP140X2-TD シリーズは、オートクレーブマッピング、食品加工用途などに適しています。

OM-CP-HITEMP140X2-TD 温度データロガーは最新のソフトウェアを活用しています。このソフトウェアで、開始や停止、収集したデータのダウンロードを実行することができます。デバイスは、不揮発性のソリッドステートメモリに、日時を記録した測定値を32,700 件まで記憶することができます。測定値がソフトウェアにダウンロードされると、グラフ、表、要約形式に表示して簡単に分析することができるほか、Excel にエクスポートして計算することもできます。

OM-CP-MULTIMOUNT-Z は、OM-CP-HITEMP140 温度データロガーと併用して、様々な取り付けまたは設置が可能です。オートクレーブ内部でロガーを安定させるために使用したり、平坦面にネジ止めして固定することができます。OM-CPMULTIMOUNT-Z は316 ステンレス鋼で作製され、150℃までの高温に耐えることができるため、オートクレーブ滅菌プロセスの使用に最適です。

仕様
温度
温度センサ:
 OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1、OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5: 剛性周囲温度RTDプローブとステンレス鋼製屈曲性RTDプローブ
 OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72:剛性周囲温度RTDプローブとPFA絶縁可撓性RTDプローブ
プローブ測定範囲:
剛性周囲温度プローブ:-200~260°C
ステンレス鋼製屈曲性プローブ:-200~350°C
RTDプローブ:-60~260°C
温度分解能:0.01°C
校正精度:±0.1°C
一般
測定速度:毎秒1回~24時間毎1回測定
メモリ:32,767 測定値
開始モード:
 • ソフトウェアで即時開始するようにプログラム可能
 • 開始遅延は事前に18ヶ月まで可能
停止モード:手動または定時(特定の日時)
リアルタイムの記録:PCを使用してデータをリアルタイムで監視・記録することが可能
パスワード保護:オプションのパスワードをデバイスに設定して、構成設定オプションへのアクセスの制限が可能データはパスワードなしで読み出しが可能
トリガ設定モードの測定値:16,383件の測定値
トリガ設定:高低の限界を設定できます。データが設定された限界値に到達または超えると、デバイスがメモリに記録します。バイレベルの開始と停止のトリガーもプログラムできます。ユーザは、デバイスがトリガー動作後に測定する回数を指定できます。(トリガーはチャンネル1のみ)
メモリーラップアラウンド:あり(ソフトウェアにより選択が可能)
電池の種類:3.6V高温リチウム電池が付属。ユーザーが交換可能
電池の寿命:標準で1年(25°Cで1分の測定速度)
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正日:装置内で自動的に記録
データ形式:日時スタンプ、°C
時間精度:±1分/月(25°C)
コンピュータインタフェース:OM-CP-IFC400 USBドッキングステーションまたはOM-CP-IFC406マルチプレクサインタフェースが必要。125,000 baud
ソフトウェア:Windows XP SP3/Vista/7および8(32ビットまたは64ビット)
動作環境:-40~140°C、0~100% RH
IP定格:IP68
寸法(本体):高さ48 x 24.6 mm径
寸法(プローブ):
剛性周囲温度プローブ(全モデル):長さ51 x 3.2 mm径(4.8 mm 推移径)
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1 ステンレス鋼製屈曲性プローブ:
プローブ先端:長さ42 x 3.2 mm径
屈曲部分:長さ559 x 1.6 mm径
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5 ステンレス鋼製屈曲性プローブ:
プローブ先端:長さ121 x 3.2 mm 径、長さ25 × 4.8 mm径 ハンドル付
屈曲部分:長さ559 x 1.6 mm径
OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 RTDプローブ:長さ1829 x 2.5 mm径
重量:
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT:85 g
OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP:100 g
材質:
本体:316ステンレス鋼、PEEK
屈曲性プローブ:316ステンレス鋼
可撓性プローブ:PFA絶縁ケーブル

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72
¥251,999 (税込)
(税抜価格 ¥229,090)
納期: 5 週間
 
温度データロガー、5.1 cm 剛性周囲温度プローブと183 cm の可撓性プローブを1 つずつ装備
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72-CT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、5.1 cm 剛性周囲温度プローブと183 cm の可撓性プローブを1 つずつ装備、NIST 校正証明書
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1
¥251,999 (税込)
(税抜価格 ¥229,090)
納期: 5 週間
 
温度データロガー、5.1 cm 剛性周囲温度プローブと2.5 cm の先端付61 cm の屈曲性プローブを1 つずつ装備
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-1-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、5.1 cm 剛性周囲温度プローブと2.5 cm の先端付61 cm の屈曲性プローブを1 つずつ装備、NIST 校正証明書
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5
¥261,129 (税込)
(税抜価格 ¥237,390)
納期: 5 週間
 
温度データロガー、5.1 cm 剛性周囲温度プローブと12.7 cm の先端付61 cm の屈曲性プローブを1 つずつ装備
  
OM-CP-HITEMP140X2-TD-PT-5-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、5.1 cm 剛性周囲温度プローブと12.7 cm の先端付61 cm の屈曲性プローブを1 つずつ装備、NIST 校正証明書
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
¥35,460 (税込)
(税抜価格 ¥32,236)
納期: 2 週間
 
ドッキングステーション(データロガー1 個)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
  
OM-CP-IFC406
¥161,920 (税込)
(税抜価格 ¥147,200)
納期: 2 週間
 
マルチプレクサデータロガーインタフェース(6 つまでのデータロガーに対応)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-MULTIMOUNT-Z
OM-CP-MULTIMOUNT-Z
¥15,769 (税込)
(税抜価格 ¥14,335)
納期: 2 週間
 
OM-CP-HITEMP140 シリーズデータロガー用マウント/ スタンド
  
OM-CP-MICRODISC
¥9,840 (税込)
(税抜価格 ¥8,945)
納期: 5 週間
 
表面温度プローブ付属品
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥440,116 (税込)
(税抜価格 ¥400,105)
納期: 5 週間
 
FDA 21 CFR パート11 準拠IQ/OQ/PQ セキュアソフトウェア検証ワークブックおよびソフトウェアパッケージ(ユーザー無制限、コンピュータ1 台あたりのライセンス)
注: Comes complete with 3.6V lithium battery. Operator’s manual and USB interface cable are included with the OM-CP-IFC400 software/cable package or OM-CP-IFC406 multiplexer (required for data logger operation, sold separately).
Ordering Example: (1) OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 High temperature data logger with one 5.1 cm (2, ¥229,090  plus (1) OM-CP-IFC400 Docking station (for single data logger) with USB cable, software and manual, ¥32,236  plus (1) OM-CP-HITEMP140X2-TD-FP-72 High temperature data logger with one 5.1 cm (2, ¥229,090  plus (1) OM-CP-IFC400 Docking station (for single data logger) with USB cable, software and manual, ¥32,236, ¥229,090 + 32,236 + 229,090 + 32,236 = ¥522,652

製品マニュアル:

ダウンロード Hign Temperature Dual Probe Datalogger - Quick Start Manual
ダウンロード Hign Temperature Dual Probe Datalogger - Quick Start Manual

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.