フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

凍結乾燥対応低温データロガー、-60℃まで可

OM-CP-LYOTEMP

凍結乾燥対応低温データロガー|OM-CP-LYOTEMP|オメガエンジニアリング | OM-CP-LYOTEMP

凍結乾燥対応低温データロガー|OM-CP-LYOTEMP|オメガエンジニアリング

¥119,500 OM-CP-LYOTEMP

5 year warranty CE
  • 超低温使用温度:-60~75°C
  • LEDステータスインジケータ
  • 手動開始および停止オプション
  • 設定可能なアラーム機能
  • パスワード保護機能
  • リアルタイムロギング機能
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-LYOTEMPデータロガーは、凍結乾燥などの工程で超低動作温度で使用するように設計されています。 OM-CP-LYOTEMPの動作範囲は-60〜75°Cで、細長いフレキシブルなケーブル形状のサーミスタ温度検出素子を使用して設計されており、乾燥凍結工程の監視に理想的です。

このデータロガーは、生物医薬品の調製、血漿および赤血球冷凍機のモニタリング、またはドライアイスの出荷を含む幅広いアプリケーションにスマートで手頃な価格のソリューションを提供します。 コンパクトサイズと簡単な操作により、OM-CP-LYOTEMPはとてもユーザフレンドリーで信頼性の高いものになります。このデータロガーには3つのLEDインジケータがあり、ロギングステータスを通知または警告します。また、デバイスから手動でスタートやストップする機能があります。 OM-CP-LYOTEMPの他の機能には、遅延開始設定、リアルタイムロギング、ユーザー設定可能なアラーム、パスワード保護設定などが含まれます。 OM-CP-LYOTEMPはメンテナンスを最小限に抑えています。平均的な使用には年間校正が必要です。

USBドッキングステーション(別売)を使用して、 パソコンやラップトップと通信できます。OM-CP-LYO-TEMPは、温度値に日付と時刻をスタンプできます。当社の使いやすいWindows®ソフトウェアが、ほぼすべての操作を実行します。 ユーザは、データをグラフや表形式で見ることができます。ソフトウェアを使用して、アラームと警告の上限値と下限値を設定可能です その他にもソフトウェア機能には、複数のグラフオーバーレイ、統計、デジタル較正、ズームイン/ズーム/アウト、データアノテーション、平均運動温度、致死率式(F0、PU)、最小/最大/平均線、データテーブルビュー、自動レポート生成、およびサマリビューを含んでいます。

OM-CP-MICRODISCは、OM-CP-LYOTEMPデータロガーで使用するように設計された表面温度プローブアタッチメントです。 この頑丈なディスクプローブのアタッチメントは真鍮製で、OM-CP-LYOTEMPのサーミスタ温度プローブの先端に直接接続するように形成されています。 OM-CP-MICRODISCは、表面温度監視が必要なプロセスを実行できるように特別に設計されています。

OM-CP-MICRODISCは、コンパクトなサイズ、パック形状、幅広い操作範囲を備え、平らな表面との密接な接触が可能で、凍結乾燥工程中の正確な棚温度の監視が可能です。 OM-CP-MICRODISCには、データロギングプロセス全体でプローブとの接続を確保するシリコンラバーインサートが取り付けられています。

仕様
温度センサ: NTCサーミスタ
温度測定範囲: -60~75°C
温度分解能: 0.1°C
校正精度: ±0.5°C
記録間隔: 5秒~30分、ソフトウェアで選択可能
読取値: 32,767、ソフトウェアによりメモリラップを設定可能
起動モード: 即時開始、開始遅延、または磁気スイッチによる手動開始
温度アラーム: アラームの上限値と下限値、警告の上限値と下限値をソフトウェアでプログラム可能。各セットポイントを、個別に有効化/無効化可能。
プログラム式開始遅延: PC立上げから最大30日後、あるいは手動開始
LEDステータスインジケータ:
    緑色: 記録中に安全状態であることを、点滅により示す
    黄色: 警告限界値に達したことを、点滅により示す
    赤色: アラーム基準(限界値/遅延)に達したことを、点滅により示す
パスワード保護: オプションのパスワードを装置にプログラミングし、設定オプションへのアクセスを制限できる。データの読出しは、パスワードなしで可能。
校正: ソフトウェアによるデジタル校正が可能
校正実施日: 装置内に自動的に記録される
電力: 3.6Vリチウム電池(同梱)、交換は工場で実施
電池寿命: 1年:読取り間隔10分時(標準)
データフォーマット: 日付と時刻スタンプ付き°C, °F, K, °R
時間精度: 最高±5分/月
コンピュータインターフェイス: PC用のUSBドッキングステーション、38,400ボー
ソフトウェア動作環境: XP SP3/Vista/7 and 8 (32-bit と 64-bit)
動作環境: -60 to 75°C、 0 ~ 100% RH
寸法:
    寸法: 82.5 H x 53.3 W x 10.3 mm
    プローブの長さ: 121.9 cm
侵入保護/IP等級: IP50
筐体: ABSプラスチック、白色、ポリカーボネートラベル
重量: 40 g

OM-CP-MICRODISC
材質: 真鍮 (C46400), シリコンラバーインサート
寸法: 6.5 H x 25 mm直径
動作環境: -60 to 177°C, 0 to 100% RH
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-CP-LYOTEMP
¥131,450 (税込)
(税抜価格 ¥119,500)
納期: 4 週間
 
凍結乾燥対応低温データロガー
  
OM-CP-LYOTEMP-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
凍結乾燥対応低温データロガー、NIST校正証明書付
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC300
OM-CP-IFC300
¥22,514 (税込)
(税抜価格 ¥20,467)
納期: 3 週間
 
Windowsソフトウェア、ドッキングステーション、2 m USBインターフェースケーブル
  
OM-CP-WM-300
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
データロガー用壁掛けステーション
  
OM-CP-MICRODISC
¥11,094 (税込)
(税抜価格 ¥10,085)
納期: 4 週間
 
表面温度プローブアタッチメント
注: 3.6Vリチウム電池同梱。 OM-CP-IFC300、Windowsソフトウェア、ドッキングステーション、USBケーブル(データロガーの操作に必要、別売)とともに、オペレータマニュアル同梱。

製品マニュアル:

ダウンロード Data Logger and Software User Guide
ダウンロード Lyophilization Data Logger Quick Start Guide

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.