フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

8チャンネル多機能 ポータブルデータロガー

OM-CP-OCTPRO

8チャンネル多機能ポータブルデータロガー | オメガエンジニアリング | OM-CP-OCTPRO
新製品

8チャンネル多機能ポータブルデータロガー | オメガエンジニアリング

¥261,000 OM-CP-OCTPRO

1 year warranty CE
  • オールインワンソリューション -PCからの設定不要
  • 5インチ タッチスクリーンディスプレイ
  • 電流、電圧、温度、パルスが同時に使用できる最大8チャンネルの入力ポート *入力ポートを複数使用するセンサの場合は、8チャネル以下になります。
  • 熱電対・RTD・サーミスタ等のプローブに対応
  • リアルタイムデータをグラフ表示可能
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-OCTPRO データロガーは、即時分析が必要なアプリケーション向けのオールインワンソリューションです。 OM-CP-OCTPROは、8つの入力チャンネルを備えており、電流、電圧、温度、パルスを同時に測定することができます。 ユーザーは5インチのタッチスクリーンディスプレイから、設定やリアルタイムデータの確認、そして測定値のグラフ表示をすることが出来ます。そのため、PCを使って設定等を行う必要がありません。 また、OM-CP-OCTPROは、静電容量方式のタッチスクリーン・グラフィックス・ディスプレイを採用しており、使いやすく構成することができます


OM-CP-OCTPRO | 製品ハイライト
汎用性の高い、OM-CP-OCTPROは、研究開発、産業技術者、品質保証専門家、コンプライアンス担当者、または自動車技術者にとって最適な計測ツールになります。

アプリケーション
- プロセス監視
- 機械効率試験
- 多目的実験室および研究開発用途


製品仕様
寸法(本体のみ):
168.9 mm x 111.8 mm x 35.8 mm
タッチスクリーンサイズ: 5インチ
入力チャネル数/入力ポート数: 最大8チャネル / 8ポート
重量: 約600g
保護等級: IP20
開始モード: 即時開始及び遅延開始
メモリ: 1,000,000件の測定値
バッテリ種類: 充電式3.7 Vリチウムイオンバッテリパック
バッテリ稼働時間: 継続的なオンスクリーンサンプリング:9時間、スタンバイモード:100時間
*目安時間となります。設定やバッテリーの劣化等のより稼働時間は変化します。
データ形式: エクスポートされた .csvファイル形式
時間精度: ±1 分/月
動作環境: 温度 0℃~50℃、湿度 0 %~95% *但し結露しないこと
材質: ポリカーボネート、TPE保護カバー
校正 | キャリブレーション: 年1回のファクトリでの校正を推奨

設定 | Setting Up the OCTPRO

入力タイプと精度:
プロセス入力
種類 分解能 精度 入力インピーダンス 最大電圧
0-24 mA0.0001 mA±0.024 mA 30 O-
0-100 mV0.0001 mV±0.1 mV1 GO3.0 V
0-10 V0.0001 V± 0.01 V1 GO25 V

周波数 / パルス
最大カウント: 4,000,000,000
最大周波数: 20 KHz
入力信号: 0 V - 12 V
入力インピーダンス: 58 KO

サーミスタ
種類 分解能 分解能 計測範囲
NTC-1(2252)0.01±0.50%-25℃~150℃
NTC-2(10K)0.01±0.50%-25℃~150℃


RTD(測温抵抗体)
種類 分解能 分解能 計測範囲
PT-100 (2線式RTD)0.01℃±0.1 ℃-200℃~400℃
PT-100 (3線式 RTD)0.01℃±0.1 ℃-200℃~400℃


熱電対
・室温(25 ℃ ±10 ℃)環境下で60分間のウォーミングアップ後
・温度校正精度は熱電対に依存します
・精度には冷接点補償(CJC)が含まれていません。 CJC誤差:±1.5℃
種類 分解能 精度 計測範囲
J0.1±0.5℃-200 ℃~760 ℃
K0.1±0.5℃-270 ℃~1370 ℃
T0.1±0.5℃-270 ℃~400 ℃
E0.1±0.5℃-270 ℃~980 ℃
R0.5±2.0℃-50 ℃~1760 ℃
S0.5±2.0℃-50 ℃~1760 ℃
N0.1±0.5℃-270 ℃~1300 ℃
B0.5±2.0℃50 ℃~1820 ℃

入力設定 | Channel Configuring the OCTPRO

バッテリー
設定例:バックライトの輝度20%、バックライトのタイムアウト5秒、1秒の読取レート
稼働時間:1分読み取りレート、8チャンネル= 約10時間30分
設定例:バックライトの輝度20%、バックライトのタイムアウトオフの設定、1秒の読取レート
稼働時間:1秒読み取りレート、8チャネル= 9時間

WARNING(警告): バッテリーを指定する取扱い方法及び動作環境以外で使用した場合には、発熱、発火、破裂等の可能性がありますので、充分にご注意ください。 分解したり、火の中に入れたりしないでください。充電条件で指定された以外は充電しないでください。100℃以上に加熱しないでください。短絡、粉砕、改造はしないで下さい。

測定速度について
すべてのチャンネルで同じ読み込み速度が使用されます。読取り速度は、温度チャネルが選択されると4Hzで制限されます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
OM-CP-OCTPRO
¥287,100 (税込)
(税抜価格 ¥261,000)
納期: 2 週間
 
8チャンネル多機能 ポータブルデータロガー
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.