フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x8 (冷接点補償)、温度データロガー

OM-CP-OCTTEMP-A / OM-CP-OCTTEMP2000

熱電対 x8 (冷接点補償)、温度データロガー
 | OM-CP-OCTTEMP-A | OM-CP-OCTTEMP-A / OM-CP-OCTTEMP2000

熱電対 x8 (冷接点補償)、温度データロガー | OM-CP-OCTTEMP-A

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty CE
  • 自動冷接点補償
  • 開始時間のプログラムが可能
  • 熱電対8 チャンネル および冷接点
  • 補償用チャンネル
  • ソフトウェア使用でユーザによる校正が可能
  • 自動熱電対線形化
  • 外部電源または交換可能電池
  • リアルタイムの測定
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-OCTTEMP-A 温度データロガーは8チャンネル、電池駆動・単体駆動の熱電対データロガーです。

OM-CP-OCTTEMP2000 温度データロガーは、OM-CP-OCTTEMP-AにLCDディスプレイがついたモデルです。OM-CPOCTTEMP2000 温度データロガーは、画面上に最小値、最大値、平均値の統計を表示し、また、チャンネルの自由な組み合わせで表示できる、ユーザーによる設定が可能なグラフィック画面を映し出します。

このオールインワンタイプの、コンパクト、ポータブルで使いやすい装置は、1 チャンネルにつき最大500,000 の温度測定を行い、記録します。(チャンネルを無効にしてメモリを増やすことができます)。また実時間クロックにより、すべてのデータに時間と日付の情報を記録できます。

データ保存のメディアには不揮発性のソリッドステートメモリを使用しており、バッテリが放電状態の場合でも、最高のデータセキュリティ性を発揮します。

この温度データロガーはコンパクトサイズのため、ほとんどの場所に適合します。データ検索は簡単です。温度データロガーを利用可能なコンピュータのポートに接続すれば、使用が容易な独自のWindows® 用ソフトウェアで作業を進められます。このソフトウェアを使用することにより、PC がリアルタイムの記録紙レコーダの役割を果たします。データは、グラフィック形式または表形式での印刷が可能で、テキストやMicrosoft のソフトウェアにエクスポートできます。

仕様
内部チャンネル: 1
温度精度: ±0.5°C (0~50°C)
温度分解能: 0.05℃
温度範囲: -20~60°C
入力チャンネル: 8
熱電対タイプ:J、K、T、E、R、S、B、N
熱電対接続: ミニチュアメスジャック
冷接点補償: 自動。内部チャンネルに基づく
最大熱電対抵抗:1000Ω、推奨は100Ω
外部熱電対 チャンネル精度*(一定の20°C内部温度):
 J、K、T、E、N: ±0.5°C
 R、S、B: ±2.0°C
* 精度には、熱電対による誤差が含まれません。
分解能:
 J、K、T、E、N: 0.1°C
 R、S、B:0.5℃
熱電対タイプと範囲:
 タイプJ: -210~760°C
 タイプ K: -260~1370°C
 タイプ T: -260~400°C
 タイプ E: -260~980°C
 タイプ R: -50~1760°C
 タイプ S: -50~1760°C
 タイプ B: 60~1820°C
 タイプ N:-260~1300°C
メモリ: 500,000読み取り値/チャンネル (チャンネルを無効にしてメモリを増やすことが可能)
温度校正: ソフトウェアを使用したデジタル校正が可能
校正の日付: 校正が必要な場合、自動的に装置内に記録され、ユーザーにアラーム通知
記録間隔: 4/秒~1/日の範囲でソフトウェアにより選択可能
開始時間: 開始時間および日付はソフトウェアによりプログラム可能
リアルタイムの記録: 装置をPCとともに使用してデータをリアルタイムでモニタ、記録することが可能
電源: 9Vリチウム電池 (付属) またはACアダプタ使用の外部電源データロガーはAC電源喪失時に電池電源に切り替え
電池寿命 (@ 25°C、10分の記録間隔で):OM-CP-OCTTEMP-A:約18か月。
OM-CP-OCTTEMP2000:約18か月 (ディスプレイ使用、バックライトオフ)。連続ディスプレイ表示で標準4か月(バックライトオフ)
時間精度: ±1分/月 (RS-232ポート不使用時)
データ形式: 日付および時間を記録、°C、°F、°K、°R、mV
コンピュータインタフェース:PCシリアル、RS-232C COMまたはUSB (インタフェースケーブルが必要) 115,200 baud
ソフトウェア: Windows® XP SP3/Vista/7/8 (32、64ビット)
動作環境: -20~60°C、5~95% RH 結露なし
寸法:
 OM-CP-OCTTEMP-A:高さ 68 x 幅 183 x 奥行 32 mm
 OM-CP-OCTTEMP2000:高さ 68 x 幅 183 x 奥行 36 mm
重量:
OM-CP-OCTTEMP-A:約490g
OM-CP-OCTTEMP2000:約480g
材質: 黒色陽極酸化アルミニウム
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-OCTTEMP2000
OM-CP-OCTTEMP2000
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
温度データロガー、8チャンネル、ディスプレイ付
※ユニバーサル230分の120 Vacの50/60 HzのACアダプタが含まれます
アクセサリ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥39,368 (税込)
(税抜価格 ¥35,789)
納期: 2 週間
 
Windowsソフトウェアと1.8 m USBケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT103
OM-CP-BAT103
¥10,469 (税込)
(税抜価格 ¥9,517)
納期: 4 週間
 
交換用9Vリチウム電池
注: OM-CP-IFC200 には取扱説明書とUSB ケーブルが付属しています(データロガーの使用に必要、別売)

製品マニュアル:

ダウンロード OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
ダウンロード 8 Channel Thermocouple Datalogger. Quick Start Manual
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.