フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

温度/圧力データロガー| OM-CP-PRTEMP140

OM-CP-PRTEMP140

温度/圧力データロガー | OM-CP-PRTEMP140 | オメガエンジニアリング
 | OM-CP-PRTEMP140

温度/圧力データロガー | OM-CP-PRTEMP140 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

5 year warranty CE
  • 140℃まで動作
  • 水中で使用可能(IP68)
  • ユーザが電池を交換可能
  • 頑丈なステンレス鋼本体
  • 開始時間をプログラム可能
  • ソフトウェアで電池寿命を表示
  • フラッシュマウント(OM-CP-PRTEMP140-LVL)またはNPT ⅛ 圧力ポート(OM-CP-PRTEMP140-NPT)
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-PRTEMP140 温度/圧力データロガーは、高温データロガーと圧力データロガーを一つにし、特に、高圧蒸気滅菌器、オートクレーブ検証、マッピング研究、加圧プロセスの用途を目的とします。この兼用デバイスは、OM-CP-HITEMP140 シリーズのデータロガーの見慣れたデザインを特徴とし、本体と頑丈なステンレス鋼から作製され、長さが64 mm 未満で、狭い空間でも場所をとらずに適合します。

OM-CP-PRTEMP140 温度/圧力データロガーは、温度と圧力データを同時にダウンロードし、両方の結果を合わせて1 つのグラフに表示するため、データ収集や分析が簡単になり、ユーザーが不要なステップを排除しています。このデータロガーは、-20 ~ 140℃の温度と、0 bar ~ 5 bar の圧力を測定および記録でき、過酷 な条件でも広範囲の用途に対応します。OM-CP-PRTEMP140 温度/圧力データロガーのメモリは、32,700 件までの測定値を日時を記録して記憶し、電池が放電状態になってもデータを保持します。

OM-CP-PRTEMP140 温度/圧力データロガーは最新のソフトウェアを活用し、デバイスの起動からデータの分析まで、プロセス全体がユーザーにとって効率的かつ簡単になっています。ダウンロードしたデータは、グラフや表などさまざまな形式で表示できます。また、Excel®にエクスポートして、分析したり、計算したりすることができます。

仕様
圧力
センサ: ひずみゲージ
範囲:0~5 bar
分解能:0.0001 bar
校正精度:±0.03 bar
温度
センサ: 抵抗温度検出器(RTD)
範囲:-20~140℃
分解能:0.01℃
校正精度:±0.1℃
一般
開始モード:
 • 即時開始
 • 開始遅延は事前に18ヶ月まで可能
停止モード: 手動または定時 (特定の日時)
リアルタイムの記録:PCを使用してデータをリアルタイムで監視および記録することが可能
メモリ:32,767 件の測定値
パスワード保護:オプションのパスワードをデバイスに設定して、構成設定オプションへのアクセスの制限が可能データはパスワードなしで読み出しが可能
測定速度:毎秒1回~24時間毎1回測定
校正:ソフトウェアによるデジタル校正
校正日:装置内で自動的に記録
メモリーラップ:あり
データ形式:℃、 K、bar、mbar、Pa、kPa、MPa
電池の寿命:標準で2年 (1分の測定速度)
電池の種類:3.6V高温リチウム電池が付属。ユーザーが交換可能
時間精度: ±1 分/月 @ 25℃
延長操作:±20分/月 @140℃
コンピュータインタフェース:OM-CP-IFC400 USBドッキングステーションまたはOM-CP-IFC406マルチプレクサインタフェースが必要。125,000 baud
ソフトウェア:Windows® XP SP3/Vista/7および8 (32または64ビット)
動作環境:-20~140℃、0~100% RH
寸法:
 OM-CP-PRTEMP140-LVL (フラッシュトップ): 長さ50.2 x 24.6 ㎜径
 OM-CP-PRTEMP140-NPT(NPTトップ):長さ58.2 x 24.6 ㎜外径
重量:
 OM-CP-PRTEMP140-LVL(フラッシュトップ): 90 g
 OM-CP-PRTEMP140-NPT(NPTトップ):100 g
材質:316ステンレス鋼
IP定格:IP68

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録



* セキュリティ設定等でドライバのインストールが正常にできない場合は、こちらのファイルをご利用ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
OM-CP-PRTEMP140-LVL
¥412,174 (税込)
(税抜価格 ¥374,704)
納期: 2 週間
 
温度/圧力データロガー、フラッシュトップ、NIST校正証明書付き
  
OM-CP-PRTEMP140-NPT
¥405,119 (税込)
(税抜価格 ¥368,290)
納期: 4 週間
 
温度/圧力データロガー、(NPT ⅛圧力ポート)、NIST校正証明書付き
アクセサリ
  
OM-CP-PR140-LUERFITTING
¥18,128 (税込)
(税抜価格 ¥16,480)
納期: 4 週間
 
NPT ⅛(メスルアーロックアダプタ用)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC400
OM-CP-IFC400
¥38,608 (税込)
(税抜価格 ¥35,098)
納期: 2 週間
 
ドッキングステーション(データロガー1 個)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
  
OM-CP-IFC406
¥176,297 (税込)
(税抜価格 ¥160,270)
納期: 2 週間
 
マルチプレクサデータロガーインタフェース(6 つまでのデータロガーに対応)、USB ケーブル、ソフトウェア、マニュアル付属
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥479,192 (税込)
(税抜価格 ¥435,629)
納期: 4 週間
 
FDA 21 CFR パート11 準拠IQ/OQ/PQ セキュアソフトウェア検証ワークブックおよびソフトウェアパッケージ(ユーザー無制限、コンピュータ1 台あたりのライセンス)
注: 3.6V リチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC400 ソフトウェア/ ケーブルパッケージ(データロガー操作に必要です。別売)には、取扱説明書、USB インタフェースケーブルが付属しています。

製品マニュアル:

ダウンロード High temperature and pressure Datalogger
ダウンロード Data Logger and Software User Guide
ダウンロード High temperature and pressure Datalogger
ダウンロード Data Logger and Software User Guide

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.