フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x1、温度データロガー

OM-CP-TC101A

熱電対 x1、温度データロガー | OM-CP-TC101A | OM-CP-TC101A
新製品

熱電対 x1、温度データロガー | OM-CP-TC101A

¥41,609 OM-CP-TC101A

5 year warranty CE
  • デュアルチャンネル/ 周囲・遠隔
  • 10 年間の電池寿命
  • 1 秒読み取り速度
  • 複数の開始/ 停止機能
  • 熱電対タイプJ、K、T、E、R、S、B、N に対応
  • 超高速ダウンロード
  • メモリ: 500,000 の読み取り値
  • メモリラップアラウンド
  • 電池寿命インジケータ
  • 設定可能な上限/ 下限アラーム値
  • 複数の開始/ 停止機能保存容量
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OM-CP-TC101A 温度データロガーは、最新型のローコストでバッテリ駆動型の熱電対データロガーです。

OM-CP-TC101A 温度データロガーは、10 年間のバッテリ寿命、1 秒読み取り速度、複数の開始/ 停止機能、超高速ダウンロード機能、500,000 読み取り値保存容量、オプションのメモリラップ、電池寿命インジケータ、オプションのパスワード保護、プログラム可能な上限/ 下限アラームなどの機能を備えています。

ソフトウェアの使用により、開始、停止、OM-CP-RHTEMP101A からのダウンロードが容易に行えます。グラフィックデータ、表形式データ、要約データによる分析が可能で、データは、℃、℉、K、°R の単位で確認できます。データを自動的にExcel® にエクスポートして、さらに詳細な計算を行うことも可能です。

OM-CP-TC101A 温度データロガーは、サイズと性能面で大きく向上しています。実時間クロックにより、すべてのデータに時間と日付の情報が記録されます。

データ保存のメディアには不揮発性のソリッドステートメモリを使用しており、バッテリが無くなった場合でも、最高のデータセキュリティ性を発揮します。このデータロガーはコンパクトサイズのため、ほとんどの場所に適合します。

データ検索は簡単です。データロガーを利用可能なUSB ポートに接続すれば、Windows 用ソフトウェアで作業を進められます。このソフトウェアを用いることで、お客様のPC をリアルタイムストリップチャートレコーダとして使用できます。データは、表形式での印刷が可能で、テキストやMicrosoft Excel ファイルにエクスポートできます。

OM-CP-TC101A 温度データロガーは、お客様を考慮して設計されています。製品の試用期間、無料のファームウェアアップグレードが利用できるため、すでに現場に設置したデータロガーも新機能に対応可能です。アップグレードの際、データロガーを工場へ戻す必要はありません。ユーザがPCを使用して、自動的にアップグレードを行えます。

仕様
内部チャンネル
温度範囲: -40~80°C
温度分解能: 0.1
校正精度: ±0.25°C

遠隔チャンネル
熱電対の種類:J、K、T、E、R、S、B、N
熱電対接続: サブミニチュアメス型 (SMP) コネクタ
冷接点補償: 自動 (内部チャンネルに基づく)
最大熱電対抵抗: 100Ω
読み取り速度: 2秒ごとに1読み取り~24時間ごとに1読取り
メモリ: 500,000の読み取り値
ソフトウェアによる構成設定可能なメモリラップ250,000読み取り値複数の開始/停止モードまたはトリガ設定モード
メモリラップアラウンド:あり (ソフトウェアによる構成設定が可能)
開始モード:
 • 即時開始
 • 遅延開始 (最大18か月)
 • 複数プッシュボタンの開始/停止
停止モード:
 • マニュアルスルーソフトウェア
 • 定時 (特定の日付と時間)
複数の開始/停止モード:データのダウンロードまたはPCとの通信なしで装置の複数回の開始・停止
複数の開始/停止モードの起動: 装置の起動:プッシュボタンを5秒間押し続けると、装置がロギングを開始
装置の停止:プッシュボタンを5秒間押し続けると、装置がロギングを停止
リアルタイムの記録: データロガーをPCと使用して、リアルタイムでデータをモニタ、記録することが可能
アラーム: プログラム可能な上/下限値温度が設定された限界値に達する、または超えるとアラームが作動
遅延タイマー: 遅延タイマーの設定が可能です。ユーザーが設定した値が設定遅延時間を超えた場合、アラームが起動します。(LED表示)
トリガ設定: 熱電対チャンネルの上/下限値を設定できます。データが設定された限界値に達する、または超えると、装置がメモリに記録します。バイレベルの開始と停止のトリガもプログラムできます。ユーザーは、装置のトリガ動作後に取得する数または読み取り値を指定できます。
LEDの機能性:緑LEDの点滅: 10秒 レートはロギングを示す、15秒 レートは遅延開始モードを示す
赤色LEDの点滅: 10秒レートはローバッテリまたはフルメモリを示す。1秒レートはアラーム条件を示す
パスワード保護: オプションのパスワードをデータロガーに設定することにより、設定オプションへのアクセス制限が可能。データはパスワードなしで読み出しが可能
電池の種類: 3.6Vリチウム電池 (付属)。ユーザーによる交換が可能
電池の寿命: 標準で10年間 (15分読み取り速度の場合)
データ形式: 日付および時間を記録、℃、℉、K、ºR、μV、mV、V
時間精度: ±1分/月[20℃ で]、単体のデータロギング
コンピュータインタフェース:USB (インタフェースケーブルが必要) 115,200baud
ソフトウェア: Windows® XP SP3/Vista/7および8 (32または64ビット)
動作環境:-40~80℃、0~95% RH 結露なし

寸法
データロガー:高さ 36 x 幅 56 x 奥行 16 mm
冷却缶筐体:高さ 74 x 幅 148 x 奥行 39 mm
重量: 約24g

材質
データロガー: ABS plastic
冷却缶筐体:黒色陽極酸化アルミニウム

テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TC101A
OM-CP-TC101A
¥45,770 (税込)
(税抜価格 ¥41,609)
納期: 2 週間
 
周囲温度/熱電対データロガー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-TC101A-CERT
OM-CP-TC101A-CERT
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
周囲温度/熱電対データロガー、NIST 校正証明書
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
¥39,659 (税込)
(税抜価格 ¥36,054)
納期: 2 週間
 
Windows 用ソフトウェア、1.8 m USB インタフェースケーブル
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-BAT105
OM-CP-BAT105
¥6,193 (税込)
(税抜価格 ¥5,630)
納期: 2 週間
 
交換用3.6V リチウム電池
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A
OM-CP-WATERBOX101A
¥15,378 (税込)
(税抜価格 ¥13,980)
納期: 2 週間
 
データロガー用耐候性NEMA 4 (IP65) 筐体
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
¥492,323 (税込)
(税抜価格 ¥447,566)
納期: 6 週間
 
FDA 21 CFR part 11 準拠IQ/OQ/PQ 対応ソフトウェアパッケージ(1PC/ ライセンス) ※ソフトウェアのインストールはお客様に行なって頂きます
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-CP-WATERBOX101A-KIT
OM-CP-WATERBOX101A-KIT
¥4,488 (税込)
(税抜価格 ¥4,080)
納期: 2 週間
 
OM-CP-WATERBOX101A 用メンテナンスキット
注: 3.6V リチウム電池が付属しています。OM-CP-IFC200 には、取扱説明書およびUSB ケーブルが付属しています。( データロガーの操作には、別売のソフトウェアが必要です)

ソフトウェア:

ダウンロード OM-CP Data Logging Software
ダウンロード OM-CP software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.